1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Venturi- โนส

TNE AIR GUN NOSE

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 616.91/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สำหรับปืน ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม TONE วัตถุ เสริมสำหรับ ปลาย ยึด
[คุณสมบัติ]
·พัดอากาศปริมาณมากในช่วงกว้างโดยมี ความดันลม เพียงเล็กน้อย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ งานซ่อมบำรุง เครื่องจักรรถยนต์รถจักรยานยนต์และจักรยาน

INDEX

 

เป่าลมปริมาณมากในพื้นที่กว้างด้วย ความดันลม เล็กน้อย

รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ TAGV-01

รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ TAGV-01

ภาพติดตั้ง หัวฉีด Venturi

ภาพติดตั้ง หัวฉีด Venturi

TAGV-01 การ ดรออิ้งบอกขนาด

TAGV-01 การ ดรออิ้งบอกขนาด

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

คุณสมบัติ

  • หัวฉีด Venturi สำหรับ ปืนฉีดลม (ชุด AG)

สเปค

ดรออิ้งบอกขนาด

ดรออิ้งบอกขนาด

หมายเลข ผลิตภัณฑ์มิติ (มม.) Lมิติ (มม.) Dมิติ (มม.) dน้ำหนัก (g)
TAGV-015414109
 
 

ข้อควรระวังและห้ามใช้

  • * เม็ดมีด หัวฉีด Venturi อย่างสมบูรณ์เมื่อติดตั้งและดึงเบา ๆ ก่อนใช้เพื่อให้แน่ใจว่าไม่หลุดออกมาได้ง่าย
 

คนของ TONE และ TONE มุ่งมั่น

ผู้คนของ TONE และ TONE อิมเมจความมุ่งมั่น

ผู้คนของ TONE และ TONE อิมเมจความมุ่งมั่น

 

ตัวเองดีขึ้น: ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและการพัฒนาของ TONE
ทุกอย่างเริ่มต้นด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่หนึ่ง ผลิตภัณฑ์ จากนั้นการรับรู้ที่เพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดการวิวัฒนาการในผลิตภัณฑ์เพิ่มคุณภาพให้กับแบรนด์

มาตรฐาน Class โลก: คุณภาพของ TONE
มาตรฐาน Class โลกช่วยสร้างมาตรฐานใน พื้นที่ปฏิบัติงาน มุมมองจากแรงบันดาลใจชั้นนำคืออะไร?

ผงทรายขัด: เสียงวิญญาณ
แรงผลักดันของ TONE ความหลงใหลในแบรนด์ TONE ที่เผาไหม้ภายในหัวใจของพนักงานแต่ละคน

วีดีโอ: คนของ TONE และ TONE มุ่งมั่น

เมื่อไม่นานมานี้ การออกแบบ เครื่องมือ ไม่ถือเป็นเรื่องสำคัญ
เท่าที่สภาพแวดล้อมการทำงานของผู้เชี่ยวชาญกังวล "ถ้าเครื่องมือมีความทนทานและใช้งานได้ ท่ามกลางความคิดนี้ในอุตสาหกรรม TONE ก็เป็น ผู้ผลิต เครื่องมือ ราย อื่นที่ยอมรับปรัชญาที่เคร่งครัดในทำนองเดียวกัน

เมื่อไม่นานมานี้ การออกแบบ เครื่องมือ ไม่ถือเป็นเรื่องสำคัญ เท่าที่สภาพแวดล้อมการทำงานของผู้เชี่ยวชาญมีความกังวล
รหัสสินค้า
TAGV-02
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 616.91

TNE AIR GUN NOSE 1 ชิ้น 7 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) 81 JAN Code 4953488394979
คำอธิบายเพิ่มเติม หัวฉีด น้ำหนัก(ก.) 18

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TAGV-02 ในชุด Venturi- โนส