(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย แสดงให้เห็นถึงความแข็งแรงที่แท้จริงสำหรับเหล็กหนักและเหล็กพิเศษ
·สำหรับงานที่ให้ความสำคัญกับความเร็วตัดมากกว่าจำนวนการตัด
·สำหรับการตัดเหล็กเส้นกลม / เหลี่ยม เหล็กหนักและเหล็กพิเศษเช่นสแตนเลสและเหล็กหล่อ เป็นต้น
รหัสสินค้า |
---|
SLV-305-2.5-25.4-A36M |
SLV-355-3-25.4-A36M |
SLV-405-3-25.4-A36M |
SLV-455-3.5-25.4-A36M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มิลลิเมตร) | ความหนาของ ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | ความเร็วรอบการทำงานสูงสุด (นางสาว) | จำนวนแพ็คเกจ (ชิ้น) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,961.29 | RST GRIND STONES | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 305 | 2.5 | 72 | 25 | ||
฿ 7,922.58 | RST GRIND STONES | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 355 | 3 | 72 | 25 | ||
฿ 8,496.77 | RST GRIND STONES | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 405 | 3 | 63 | 25 | ||
฿ 13,935.48 | RST GRIND STONES | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 455 | 3.5 | 63 | 20 |
กำลังโหลด …
รุ่นผลิตภัณฑ์ | แบน | วัสดุชิ้นงาน | สเตนเลส / เหล็กหล่อ | สารขัดถู | A |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดอนุภาค(#) | 36 | ความแข็ง | M | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน(มิลลิเมตร) | 25.4 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง