(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
ข้อต่อฟิตติ้ง มาตรฐาน สำหรับซีรีส์ เครื่องจักร ปากกาจับชิ้นงาน ชิ้นงาน
· ขนาดเกลียว: M8/M10/M12
· ปากกาจับชิ้นงาน รองรับการใช้งาน: LTFV75/LTFV100Q/LTFV·LTFH125Q/LTFV·LTFH150Q/LTFV·LTFH175Q
รหัสสินค้า |
---|
LTF-75JA |
LTF-100JA |
LTF-125JA |
LTF-150JA |
LTF-175JA |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | G (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | I (มิลลิเมตร) | J | K | เส้นผ่าศูนย์กลางของ สกรู | ปากกาจับชิ้นงาน รองรับการใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,110.55 | NBY VISES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 76 | 32 | 14 | 46 | 18 | M8 | - | - | 14 | 4 | 5 | M 8 | LTFV75 | ||
฿ 6,682.78 | NBY VISES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 102 | 45 | 16 | 60 | 27 | 11 | 18 | 10.5 | 16 | 4 | 5 | M10 | LTFV100Q | ||
฿ 9,355.56 | NBY VISES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 125 | 50 | 16 | 75 | 30 | 11 | 18 | 10.5 | 16 | 4 | 5 | M10 | LTFV・LTFH125Q | ||
฿ 10,652.65 | NBY VISES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 150 | 60 | 19 | 90 | 35 | 13 | 19 | 12.5 | 19 | 5 | 6 | M12 | LTFV・LTFH150Q | ||
฿ 15,212.11 | NBY VISES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 175 | 70 | 19 | 90 | 45 | 13 | 19 | 12.5 | 19 | 5 | 6 | M12 | LTFV・LTFH175Q |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง