(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· SCS-R สามารถจับชิ้นงานด้วยจุดสัมผัสได้อย่างน่าเชื่อถือ SCS-F สามารถหมุนได้ถึง 9° อย่างยืดหยุ่น
· ยึด อย่าง แคลมป์ยึด แม้บนพื้นผิวเอียง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) | เส้นผ่าศูนย์กลางของ สกรู |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 127.68 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | M4X0.7 | 2.5 | 2 | 6 | 2 | 0.4 | M4 | ||
฿ 133.27 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M4X0.7 | 2.5 | 2 | 10 | 2 | 0.7 | M4 | ||
฿ 133.27 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M4X0.7 | 2.5 | 2 | 16 | 2 | 1 | M4 | ||
฿ 127.68 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M5X0.8 | 3 | 2.5 | 8 | 2.5 | 0.8 | M5 | ||
฿ 133.43 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M5X0.8 | 3 | 2.5 | 12 | 2.5 | 1.3 | M5 | ||
฿ 127.84 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M5X0.8 | 3 | 2.5 | 20 | 2.5 | 2.3 | M5 | ||
฿ 138.00 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M6X1.0 | 4 | 3 | 10 | 3.2 | 1.5 | M6 | ||
฿ 127.99 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M6X1.0 | 4 | 3 | 16 | 3.2 | 2.5 | M6 | ||
฿ 133.58 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | M6X1.0 | 4 | 3 | 20 | 3.2 | 3.4 | M6 | ||
฿ 133.74 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | M6X1.0 | 4 | 3 | 25 | 3.2 | 4 | M6 | ||
฿ 151.58 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M8X1.25 | 5.5 | 4 | 10 | 4.5 | 2.5 | M8 | ||
฿ 151.58 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | M8X1.25 | 5.5 | 4 | 12 | 4.5 | 3.2 | M8 | ||
฿ 155.55 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M8X1.25 | 5.5 | 4 | 20 | 4.5 | 5.7 | M8 | ||
฿ 157.94 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M8X1.25 | 5.5 | 4 | 25 | 4.5 | 7.7 | M8 | ||
฿ 163.59 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | M8X1.25 | 5.5 | 4 | 30 | 4.5 | 9 | M8 | ||
฿ 161.10 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10X1.5 | 7 | 5 | 12 | 6 | 5 | M10 | ||
฿ 161.41 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10X1.5 | 7 | 5 | 16 | 6 | 7 | M10 | ||
฿ 161.88 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10X1.5 | 7 | 5 | 20 | 6 | 9.5 | M10 | ||
฿ 157.05 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10X1.5 | 7 | 5 | 25 | 6 | 11 | M10 | ||
฿ 169.31 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | M10X1.5 | 7 | 5 | 35 | 6 | 16 | M10 | ||
฿ 196.20 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12X1.75 | 8.5 | 6 | 16 | 7.2 | 10 | M12 | ||
฿ 196.67 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12X1.75 | 8.5 | 6 | 20 | 7.2 | 12.5 | M12 | ||
฿ 210.91 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12X1.75 | 8.5 | 6 | 30 | 7.2 | 20 | M12 | ||
฿ 198.99 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12X1.75 | 8.5 | 6 | 40 | 7.2 | 28 | M12 | ||
฿ 285.89 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M16X2 | 12 | 8 | 20 | 10.7 | 22 | M16 | ||
฿ 286.82 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M16X2 | 12 | 8 | 25 | 10.7 | 28 | M16 | ||
฿ 295.34 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M16X2 | 12 | 8 | 35 | 10.7 | 41 | M16 | ||
฿ 272.84 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M16X2 | 12 | 8 | 50 | 10.7 | 48 | M16 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | อุปกรณ์หลัก : SCM435 บอล: SUJ2 | รักษาความร้อน | ชาม: ชุบแข็ง HRC56-60 | กระบวนการเตรียมผิว | ชุบผิวรมดำ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง