1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องขัดกระดาษทราย TOP ขนาดเล็กพิเศษ

YNS POLISHING TOOL

เครื่องขัดกระดาษทราย TOP ขนาดเล็กพิเศษ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9,201.54/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สามารถใช้กับซีรีส์วงขัดขนาดเล็กพิเศษที่มีสินค้าให้เลือกหลากหลายจาก Yanase ไม่ว่าจะเจียรหรือขัดเงา
· มีตัวกำจัดเสียงรบกวนเพื่อการทำงานที่ยอดเยี่ยม
· สามารถลบรอยขีดข่วนขนาดเล็กที่เกิดจากการขัดได้อย่างง่ายดายในขั้นตอนหลังจากนั้น
· ใช้สำหรับปรับปรุงชิ้นงานให้ดีขึ้น

รหัสสินค้า
AGS-58
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 9,201.54

YNS POLISHING TOOL 1 ชิ้น 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ปริมาณการใช้อากาศ(ลบ.ม. / นาที) 0.594 ความดันลมขณะใช้งาน(Mpa) 0.44 to 0.58 จำนวนการหมุนขณะไม่มีโหลด(รอบต่อนาที) 22000
ระบบระบายอากาศ ด้าน ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) 140 เส้นผ่าศูนย์กลาง แผ่นดิสก์(φ (mm)) 58(ø 50)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 40 น้ำหนัก(ก.) 530 ปริมาณการใช้อากาศ(ลบ.ม. / นาที) 0.594
ปริมาณบรรจุภัณฑ์(ฐานรอง/แผ่นรอง/ ชิ้น) 1 อุปกรณ์เสริม มาตรฐาน (1) ตัวปรับแรงดัน: 1 ชิ้น อุปกรณ์เสริม มาตรฐาน (2) ข้อต่อ (Rc 1/4): 1 ชิ้น
อุปกรณ์เสริม มาตรฐาน (3) ประแจสำหรับเปลี่ยน: 1 ชิ้น อุปกรณ์เสริม มาตรฐาน (4) ประแจหกเหลี่ยม x 1 อุปกรณ์เสริม มาตรฐาน (5) Resikent ⌀58: 1 ชิ้น
อุปกรณ์เสริม มาตรฐาน (6) วงขัด TOP ขนาดเล็กพิเศษ φ58#60/120, อย่างละ 1 ชิ้น

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AGS-58 ในชุด เครื่องขัดกระดาษทราย TOP ขนาดเล็กพิเศษ