(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ใช้ผ้าขัดที่มีความแข็งเพื่อให้มีทั้งความสามารถในการขัดเงาและความทนทาน
· ประเภทที่ใช้งานง่ายโดยไม่มีฝาครอบทั้งสองด้าน
· ชิ้นงานไม่เป็นรอยเนื่องจากไม่มีการใช้เครื่องมือ
[การใช้งาน]
· สำหรับกำจัดรอยเชื่อม / ลบคม/ กำจัดสนิม / การตกแต่งผิวสำเร็จหยาบ
รหัสสินค้า |
---|
MF25254 |
MF25255 |
MF25256 |
MF25257 |
MF252510 |
MF30255 |
MF40255 |
MF50254 |
MF50255 |
MF50256 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ขนาดอนุภาค (#) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 115.43 | YNS POLISHING TOOL | 10 ชิ้น | 6 วัน | 25 | 60 | ||
฿ 115.43 | YNS POLISHING TOOL | 10 ชิ้น | 6 วัน | 25 | 80 | ||
฿ 115.43 | YNS POLISHING TOOL | 10 ชิ้น | 6 วัน | 25 | 100 | ||
฿ 115.43 | YNS POLISHING TOOL | 10 ชิ้น | 4 วัน | 25 | 120 | ||
฿ 115.43 | YNS POLISHING TOOL | 10 ชิ้น | 3 วัน | 25 | 240 | ||
฿ 124.52 | YNS POLISHING TOOL | 10 ชิ้น | 6 วัน | 30 | 80 | ||
฿ 264.00 | YNS POLISHING TOOL | 10 ชิ้น | 4 วัน | 40 | 80 | ||
฿ 307.00 | YNS POLISHING TOOL | 10 ชิ้น | 4 วัน | 50 | 60 | ||
฿ 322.00 | YNS POLISHING TOOL | 10 ชิ้น | 4 วัน | 50 | 80 | ||
฿ 307.00 | YNS POLISHING TOOL | 5 ชิ้น | 4 วัน | 50 | 100 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | การขัดเงา | ชนิด | ปรบด้วย เพลา | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | 6 | ปริมาณบรรจุภัณฑ์(ชิ้น) | 10 | ความเร็วรอบเครื่องยนต์สูงสุด(ขั้นต่ำ -1) | 20000 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง