(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รับประกันประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูง และมีการสั่นสะเทือนและเสียงรบกวนในระดับต่ำ มีพื้นที่ทำงานที่สะดวกสบายและให้ความรู้สึกในการเจียรไน/การขัดเงาที่ ราบรื่น
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | ขนาดอนุภาค (#) | เม็ดสารขัดถู | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบต่อนาที) | ปริมาณต่อแพ็คเกจ (ชิ้น) | ทิศทางไฟเบอร์ | รหัส ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,543.75 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | เหล็กกล้าทั่วไป[◎] | 15 | - | 60 | A | 13600 | 10 | ตามแนวนอน | AD100 X 15A 60 S | ||
฿ 2,747.75 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | เหล็กกล้าทั่วไป[◎] | 15 | - | 60 | A | 13600 | 10 | แนวตั้ง | AD100 X 15A 60 | ||
฿ 2,543.75 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | เหล็กกล้าทั่วไป[◎] | 15 | - | 80 | A | 13600 | 10 | ตามแนวนอน | AD100 X 15A 80 S | ||
฿ 2,747.75 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | เหล็กกล้าทั่วไป[◎] | 15 | - | 80 | A | 13600 | 10 | แนวตั้ง | AD100 X 15A 80 | ||
฿ 2,747.75 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | เหล็กกล้าทั่วไป[◎] | 15 | - | 100 | A | 13600 | 10 | ตามแนวนอน | AD100 X 15A 100S | ||
฿ 2,747.75 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | เหล็กกล้าทั่วไป[◎] | 15 | - | 100 | A | 13600 | 10 | แนวตั้ง | AD100 X 15A 100 | ||
฿ 2,543.75 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | เหล็กกล้าทั่วไป[◎] | 15 | - | 120 | A | 13600 | 10 | ตามแนวนอน | AD100 X 15A 120S | ||
฿ 2,747.75 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | เหล็กกล้าทั่วไป[◎] | 15 | - | 120 | A | 13600 | 10 | แนวตั้ง | AD100 X 15A 120 | ||
฿ 2,747.75 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | เหล็กกล้าทั่วไป[◎] | 15 | - | 150 | A | 13600 | 10 | ตามแนวนอน | AD100 X 15A 150S | ||
฿ 2,747.75 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | เหล็กกล้าทั่วไป[◎] | 15 | - | 180 | A | 13600 | 10 | ตามแนวนอน | AD100 X 15A 180S | ||
฿ 2,747.75 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | เหล็กกล้าทั่วไป[◎] | 15 | - | 180 | A | 13600 | 10 | แนวตั้ง | AD100 X 15A 180 | ||
฿ 2,543.75 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | เหล็กกล้าทั่วไป[◎] | 15 | - | 240 | A | 13600 | 10 | ตามแนวนอน | AD100 X 15A 240S | ||
฿ 2,747.75 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | เหล็กกล้าทั่วไป[◎] | 15 | - | 240 | A | 13600 | 10 | แนวตั้ง | AD100 X 15A 240 | ||
฿ 2,747.75 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | เหล็กกล้าทั่วไป[◎] | 15 | - | 320 | A | 13600 | 10 | แนวตั้ง | AD100 X 15A 320 | ||
฿ 2,905.90 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | สเตนเลส[◎] / โลหะผสม เหล็กกล้า[○] | 15 | - | 60 | GZ | 13600 | 10 | ตามแนวนอน | AD100 X 15GZ 60 S | ||
฿ 2,905.90 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | สเตนเลส[◎] / โลหะผสม เหล็กกล้า[○] | 15 | - | 80 | GZ | 13600 | 10 | ตามแนวนอน | AD100 X 15GZ 80 S | ||
฿ 2,747.75 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เหล็กหล่อ[○] | 15 | - | 40 | Z | 13600 | 10 | ตามแนวนอน | AD100 X 15Z 40 S | ||
฿ 2,747.75 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เหล็กหล่อ[○] | 15 | - | 40 | Z | 13600 | 10 | แนวตั้ง | AD100 X 15Z 40 | ||
฿ 2,417.43 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เหล็กหล่อ[○] | 15 | - | 60 | Z | 13600 | 10 | ตามแนวนอน | AD100 X 15Z 60 S | ||
฿ 2,431.72 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 2 วัน | เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เหล็กหล่อ[○] | 15 | - | 60 | Z | 13600 | 10 | แนวตั้ง | AD100 X 15Z 60 | ||
฿ 2,417.43 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เหล็กหล่อ[○] | 15 | - | 80 | Z | 13600 | 10 | ตามแนวนอน | AD100 X 15Z 80 S | ||
฿ 2,543.75 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เหล็กหล่อ[○] | 15 | - | 80 | Z | 13600 | 10 | แนวตั้ง | AD100 X 15Z 80 | ||
฿ 2,431.72 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เหล็กหล่อ[○] | 15 | - | 120 | Z | 13600 | 10 | แนวตั้ง | AD100 X 15Z 120 | ||
฿ 1,034.49 | SFL GRINDING/FINISHING | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เหล็กหล่อ[○] | - | 1.5 | 80 | A | - | - | - | - | ||
฿ 1,034.49 | SFL GRINDING/FINISHING | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เหล็กหล่อ[○] | - | 1.5 | 320 | A | - | - | - | - | ||
฿ 2,375.06 | SFL GRINDING/FINISHING | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เหล็กหล่อ[○] | - | 10 | 36 | A | - | - | - | - | ||
฿ 869.86 | SFL GRINDING/FINISHING | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เหล็กหล่อ[○] | - | 10 | 360 | A | - | - | - | - | ||
฿ 869.86 | SFL GRINDING/FINISHING | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | สเตนเลส[◎] / โลหะผสม เหล็กกล้า[○] | - | 10 | 600 | A | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
รุ่น | แผ่นดิสก์ แบบหลายใบมีด | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 100 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง