1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Resibon super ace สำหรับความเร็วสูง【25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

Resibon super ace สำหรับความเร็วสูง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,666.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

หินเจียร ออฟเซ็ท เกรด พรีเมี่ยมที่สามารถใช้กับ วัสดุ ตั้งแต่ สเตนเลส ไปจนถึงงาน การหล่อ และแสดงให้เห็นถึง อุปกรณ์แหล่งจ่าย การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แข็งแกร่งกว่าของเซอร์โคเนีย ออฟเซ็ท และความสามารถในการทำงานเบาการกัดที่ดีช่วยให้โกนได้ดีด้วยการสัมผัสเบา ๆ และแสดงให้เห็นถึง อุปกรณ์แหล่งจ่าย โดดเด่นในพื้นผิวที่มี เครื่องวัดระดับน้ำ งานลับคม/งานเจียรไน อย่างชัดเจน

รหัสสินค้า
RSAK1806-24
RSAK1806-24M
RSAK1806-24Q
RSAK1806-24S
RSAK1806-36
RSAK1806-36M
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด อนุภาค
(#)
ความแข็ง รหัส ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต

฿ 8,666.67

NRB GRIND STONES 1 แพ็ค

25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน 24PRSAK 3 G180 × 6 × 22.23 24 หน้า

฿ 8,666.67

NRB GRIND STONES 1 แพ็ค

25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน 24MRSAK 3 G180 × 6 × 22.23 24 ม

฿ 8,666.67

NRB GRIND STONES 1 แพ็ค

25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน 24QRSAK 3 G180 × 6 × 22.23 24 Q

฿ 8,666.67

NRB GRIND STONES 1 แพ็ค

25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน 24SRSAK 3 G180 × 6 × 22.23 24 ส

฿ 8,666.67

NRB GRIND STONES 1 แพ็ค

25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน 36PRSAK 3 G180 × 6 × 22.23 36 ป

฿ 8,666.67

NRB GRIND STONES 1 แพ็ค

25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน 36MRSAK 3 G180 × 6 × 22.23 36 ม

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 180 เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน(มิลลิเมตร) 22.23 ความหนา(มิลลิเมตร) 6
วัตถุที่จะบด เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / โลหะผสม เหล็กกล้า คุณสมบัติ เน้น ความทนทาน ความเร็วการหมุนรอบการทำงานสูงสุด(นางสาว) 80
เสริม วัสดุ (ผ้าแก้ว)(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) 3 < 3M> <cubitron> ผลิตภัณฑ์ รวมอยู่ < 3M> <Cubitron> รวม ผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติ ความทนทานที่ยอดเยี่ยมสำหรับความเร็วสูง
จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) 25 บันทึก < 3M> <Cubitron> เป็นเครื่องหมายการค้าของ 3M