(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เซนเซอร์มวลอะลูมิเนียมยูนิไฟต์ "UniBloc®" ถูกนำมาใช้เป็นครั้งแรกในโลก ในฐานะเครื่องสมดุลเชิงวิเคราะห์แบบกึ่งไมโคร
·ซีรีส์ AUW-D/AUW / AUX/AUY มุ่งเน้นไปที่ 3 องค์ประกอบหลักคือ ความน่าเชื่อถือ การตอบสนองสูง และใช้งานง่าย
· ติดตั้งด้วย UniBloc® ซึ่งเป็นเครื่องแรกที่มีความเสถียร การตอบสนอง และความสะดวกในการใช้งานในระดับที่น่าประหลาดใจ ลองดูด้วยตัวคุณเอง
รหัสสินค้า |
---|
AUW120 |
AUW120D |
AUW220 |
AUW220D |
AUW320 |
AUX120 |
AUX220 |
AUX320 |
AUY120 |
AUY220 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความจุ (ก.) | จอแสดงผลขั้นต่ำ (ก.) | น้ำหนัก แบบฝัง ตัว | Backlight | PSC การสอบเทียบอัตโนมัติที่สมบูรณ์แบบ | CAL ตัวตั้งเวลา | การสอบเทียบด้วยปุ่มเดียว | ฟังก์ชั่น นาฬิกา | พิมพ์ ISO | ฟังก์ชั่น จับเวลาช่วง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 120,928.00 | SHZ BALANCES | 1 ชิ้น | 16 วัน | 120 | 0.0001 | มีจำหน่าย | มีจำหน่าย | มีจำหน่าย | มีจำหน่าย | มีจำหน่าย | มีจำหน่าย | มีจำหน่าย | มีจำหน่าย | ||
฿ 113,640.45 | SHZ BALANCES | 1 ชิ้น | 33 วัน | 42 ~ 120 | 0.00001 ~ 0.0001 | มีจำหน่าย | ไม่มี | มีจำหน่าย | มีจำหน่าย | มีจำหน่าย | มีจำหน่าย | มีจำหน่าย | มีจำหน่าย | ||
฿ 999,999,999.00 | SHZ BALANCES | 1 ชิ้น | ขอราคา | 220 | 0.0001 | มีจำหน่าย | มีจำหน่าย | มีจำหน่าย | มีจำหน่าย | มีจำหน่าย | มีจำหน่าย | มีจำหน่าย | มีจำหน่าย | ||
฿ 999,999,999.00 | SHZ BALANCES | 1 ชิ้น | ขอราคา | 82 ~ 220 | 0.00001 ~ 0.0001 | มีจำหน่าย | ไม่มี | มีจำหน่าย | มีจำหน่าย | มีจำหน่าย | มีจำหน่าย | มีจำหน่าย | มีจำหน่าย | ||
฿ 109,568.98 | SHZ BALANCES | 1 ชิ้น | 33 วัน | 320 | 0.0001 | มีจำหน่าย | มีจำหน่าย | มีจำหน่าย | มีจำหน่าย | มีจำหน่าย | มีจำหน่าย | มีจำหน่าย | มีจำหน่าย | ||
฿ 64,491.11 | SHZ BALANCES | 1 ชิ้น | 33 วัน | 120 | 0.0001 | มีจำหน่าย | ไม่มี | มีจำหน่าย | ไม่มี | มีจำหน่าย | มีจำหน่าย | มีจำหน่าย | มีจำหน่าย | ||
฿ 999,999,999.00 | SHZ BALANCES | 1 ชิ้น | ขอราคา | 220 | 0.0001 | มีจำหน่าย | ไม่มี | มีจำหน่าย | ไม่มี | มีจำหน่าย | มีจำหน่าย | มีจำหน่าย | มีจำหน่าย | ||
฿ 131,875.00 | SHZ BALANCES | 1 ชิ้น | 15 วัน | 320 | 0.0001 | มีจำหน่าย | ไม่มี | มีจำหน่าย | ไม่มี | มีจำหน่าย | มีจำหน่าย | มีจำหน่าย | มีจำหน่าย | ||
฿ 999,999,999.00 | SHZ BALANCES | 1 ชิ้น | ขอราคา | 120 | 0.0001 | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 999,999,999.00 | SHZ BALANCES | 1 ชิ้น | ขอราคา | 220 | 0.0001 | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
กำลังโหลด …
การใช้งานหลัก | เครื่องมือวัด | ชนิด | ตัวเครื่อง | รูปร่างฐานวัด | ฐานกลม |
---|---|---|---|---|---|
อุปกรณ์รองรับท่อ แบตเตอรี่ | ไม่มี | การเชื่อมต่อสายไฟ เอาต์พุต คอมพิวเตอร์ | ใช่ (ใน เคส มีการซื้อเพิ่มเติมนอกเหนือจาก สายไฟ) | ขนาดของฐานชั่ง (φ)(มิลลิเมตร) | 80 |
ฟังก์ชั่นการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ | ใช่ (นอกเหนือจาก สายไฟ หรือสิ่งที่คล้ายกันอาจมีตัวเลือก ขายปลีก/แยกจำหน่าย ) | ฟังก์ชั่นป้องกันฝุ่นละออง และ กันน้ำ | ไม่มี | ชนะ ฟังก์ชั่น การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง | ใช่ (ต้องใช้ สายไฟ แยกต่างหาก) |
การวัด ความถ่วงจำเพาะ (ต้องการบริการเสริม) | เป็นไปได้ | การนับจำนวนและการแปลงหน่วย | มีจำหน่าย | จอแสดงผล อนาล็อก บาร์ | มีจำหน่าย |
ปริมาณ(ขาตั้ง) | 1 | พาวเวอร์ซัพพลาย | หม้อแปลงกระแสสลับ ( อุปกรณ์เสริมมาตรฐาน ) | ชิ้นส่วนอุปกรณ์เสริมเพื่อเชื่อมต่อกับ เครื่องพิมพ์ | ไม่มีรายการทางเลือก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง