1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ป้องกันฝุ่น / หยดน้ำ, พร้อมน้ำหนักปรับเทียบในตัวเครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์อเนกประสงค์

AAD BALANCES

ป้องกันฝุ่น / หยดน้ำ, พร้อมน้ำหนักปรับเทียบในตัวเครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์อเนกประสงค์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 36,496.93/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·คุณสมบัติป้องกันฝุ่นและหยดน้ำ IP65
·ทุกรุ่นติดตั้งกระจกบังลมขนาดเล็กตามมาตรฐาน (FZ-iWP เท่านั้น)
·ความสามารถในการชั่ง 122 ก. - 3,200 ก. และการแสดงค่าต่ำสุด 0.001 ก. - 0.01 ก.
·ป้องกันฝุ่น / ป้องกันหยดน้ำ 1 มก.: เหมาะสำหรับการวัดตัวอย่างในสภาพแวดล้อมที่มีฝุ่นละอองหรือหยดน้ำ (IP65)
· Quick USB: สามารถส่งค่าน้ำหนักไปยัง PC ด้วย USB โดยใช้ FXi-02JA เท่านั้น (อยู่ระหว่างการจดสิทธิบัตร)
·ตัวเครื่อง : ตัวเครื่องด้านบนเป็นอลูมิเนียมหล่อตัวเรือนด้านล่างใช้สแตนเลสสตีล(อยู่ระหว่างการจดสิทธิบัตร)
· การออกแบบแบบประหยัดพื้นที่

รหัสสินค้า
FZ-120IWP
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 36,496.93

AAD BALANCES 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แอพพลิเคชั่นหลัก เครื่องชั่งน้ำหนัก ชนิด ตัวเครื่อง หลัก ความจุ(ก.) 122
จอแสดงผลขั้นต่ำ(ก.) 0.001 รูปทรง แผ่นเพลท วัด หัว แบบกลม หัวเทเปอร์ แบตเตอรี่เซลล์แห้ง ไม่มี
ฟังก์ชั่น การเชื่อมต่อสายไฟ PC ใช่ (ต้องมีตัวเลือกรวมถึง สายไฟ ) ขนาด แผ่นเพลท วัด (φ)(มิลลิเมตร) 130 ฟังก์ชั่น การเชื่อมต่อสายไฟ เครื่องพิมพ์ ใช่ (อาจจำเป็นต้องมีอุปกรณ์เสริมเช่นเดียวกับ สายไฟ และ อื่น ๆ)
ฟังก์ชั่น กัน ป้องกันฝุ่นละออง และ กันน้ำ มี น้ำหนัก แบบฝัง ตัวสำหรับการสอบเทียบ มีจำหน่าย รายละเอียดของ ฟังก์ชั่น กัน ป้องกันฝุ่นละออง และ กันน้ำ ผลิตภัณฑ์ นี้เป็นไปตามระดับการ ป้องกันฝุ่นละออง และการ กันน้ำ IP65 (เป็น ผลิตภัณฑ์ที่มีความละเอียดสูง ดังนั้นอย่าใช้ความดันน้ำมากเกินไป)
PC การเชื่อมต่อสายไฟ PC - รายการเสริมที่ รองรับการใช้งาน สำหรับรายการทางเลือกที่จำเป็นโปรดตรวจสอบ URL ต่อไปนี้: http://www.aandd.co.jp/adhome/products/index2.php เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์รายการเสริม ไม่มีรายการทางเลือก น้ำหนัก(กิโลกรัม) 3.2
พาวเวอร์ซัพพลาย หม้อแปลงกระแสสลับ ( อุปกรณ์เสริมมาตรฐาน ) การแสดงผลขั้นต่ำ(%) 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FZ-120IWP ในชุด ป้องกันฝุ่น / หยดน้ำ, พร้อมน้ำหนักปรับเทียบในตัวเครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์อเนกประสงค์