(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ไมโครมิเตอร์ที่เหมาะสำหรับการวัดความหนาฟัน "คร่อม" ของฟันเฟืองต่างๆ
[คุณสมบัติ]
·ติดตั้งอุปกรณ์ แรงกด คงที่
· มีฝาปิดกันความร้อน
· กรอบมีการทาสี
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สามารถใช้สำหรับวัด " ความหนาของฟัน " ของเดือยและ เฟือง/เกียร์ เกลียว
![]() | ![]() |
• ไมโครมิเตอร์มาตรฐาน สำหรับการวัดภายนอก | • เหล็กแผ่นรูปตัวยูไมโครมิเตอร์ สำหรับการวัดความหนาของแผ่นเหล็กกล้า |
![]() | ![]() |
• สไปลน์ ไมโครมินเตอร์ เพื่อสะดวกในการวัดร่องของ เพลาสไปลน์ | • ดิสก์ไมโครมิเตอร์ หัว เกจวัด รูปทรง จานขัด เหมาะสำหรับ การวัดความยาว โคนฟัน สัมผัสของ เฟือง/เกียร์ |
![]() | ![]() |
• ใบมีดลบคมไมโครมิเตอร์ พื้นผิว การวัดเป็นประเภท ใบมีดลบคม เหมาะสำหรับวัดร่อง เส้นผ่านศูนย์กลาง เพลา ฯลฯ | • ไมโครมิเตอร์หน้ากลม ด้านทั่งของ หัว เกจวัด เป็นทรงกลม รูปทรง สมบูรณ์แบบสำหรับการวัดผนัง ความหนาของ ท่อเหล็ก |
![]() | • ไมโครมิเตอร์จุด เหมาะสำหรับวัดความหนาของ เว็บจีบ ฯลฯ |
• ตัวอย่างของการอ่านการเกลี่ย | |
![]() | * โดยปกติ ค่า การอ่านของรูปภาพซ้าย ถึง 0.01 มม. ค่า การอ่านของภาพลดลง วัดด้วยตาได้ถึง 0.001 (1µm) |
![]() | |
ค่า อ่านสำหรับปลอกเท่ากับ 7.0 มม. ค่า การอ่านสำหรับปลอกมือเท่ากับ 0.37 มม. และ ค่า วัดได้คือ 7.37 มม. |
![]() | 01 การทำความสะอาด พื้นผิว วัด เพื่อรักษาพื้นผิวการวัดของทั่งและแกนหมุนให้สะอาดให้ค่อย ๆ จับกระดาษสะอาดระหว่างพื้นผิวการวัดทั้งสองจากนั้นปล่อยแกนหมุนหลวม ๆ เพื่อนำกระดาษออก * ฝุ่นถูกดึงดูดไปยัง กระดาษ บางประเภทได้อย่างง่ายดาย อย่าบีบ กระดาษ ออก | |
![]() | 02 การเปลี่ยน เฟืองวงล้อ ในการปรับ ความดัน การวัดเป็นสิ่งสำคัญมาก รอบเดินเบา สต๊อปเปอร์ เฟืองวงล้อ 1 ถึง 3 ครั้ง | |
![]() | 03 การแก้ไข แคลมป์ยึด ใน ภาพ การเกลี่ย 0 มีประมาณ5μม. ส่วนเบี่ยงเบนและจะต้องได้รับการแก้ไข แคลมป์ยึด ใช้ในการ ตั้งค่า แกนหมุน ในตำแหน่งที่ถูกต้อง | |
![]() | ||
![]() | 04 ใส่ใน กุญแจ – ประแจ ปลอกที่ด้านหลังของ แคลมป์ยึด มีรู ใส่ กุญแจ - ประแจเข้าไปในรูและปรับเป็น 0 หากใส่ประแจไม่ถูกต้องมันจะคลายประแจและหยุดการเกลี่ย โปรดระวัง | |
![]() | 05 0 ตำแหน่ง นี่คือตำแหน่งที่ถูกต้อง 0 เวลาอ่านแผ่นวงกลมสำหรับวัดเครื่องมือหรือมุมทางตั้งและทางแนวนอนตาควรมองตรงไปที่มุมทางตั้งและทางแนวนอนมีข้อผิดพลาด 2 ถึง 3µm จะเกิดขึ้น ถ้ามันไม่ได้อ่านโดยตรง | |
![]() | 06 ยืนยัน ความแม่นยำ (ใช้ขาตั้งไมโครมิเตอร์) * เนื่องจากการหมุนด้วย สกรู ข้อผิดพลาดจะเกิดขึ้นที่ พิทช์ ของสกรู ต้องแน่ใจว่าอยู่ที่ ตำแหน่ง 0 ถือไมโครมิเตอร์พร้อมขาตั้งไมโครมิเตอร์ | |
![]() | 07 ยืนยัน ความแม่นยำ (คลิป เกจบล็อก เปิด) หากต้องการคลิกเกจบล็อก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขนาดและเกจบล็อกและการเกลี่ยในไมโครมิเตอร์นั้นเหมือนกัน | |
![]() |
รหัสสินค้า |
---|
MC200-50D |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวการวัดสูงสุด (ช่วงการปรับค่า) (มิลลิเมตร) | ช่วงการวัด (มิลลิเมตร) | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,883.38 | NGS MICROMETER | 1 ชิ้น | 45 วัน | 26 ถึง 50 | 25–50 | 59 | 31 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ไมโครมิเตอร์ พิเศษ | วิธีการแสดงผล | อนาล็อก | ฟังก์ชั่น กันน้ำ | ไม่รวม |
---|---|---|---|---|---|
มี / ไม่มี เทอร์มินอล เอาต์พุต ข้อมูลการวัด | ไม่รวม | C(มิลลิเมตร) | 8 | D(มิลลิเมตร) | 18 |
E(มิลลิเมตร) | 8 | F(มิลลิเมตร) | 20 | G(มิลลิเมตร) | 0.7 |
ข้อผิดพลาดที่อนุญาตสูงสุด(ไมโครเมตร) | 4 | อ่านขั้นต่ำ(มิลลิเมตร) | 0.01 | วัด โมดูล เป็นไปได้ | 0.5 ถึง 6 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MC200-50D ในชุด ไมโครมิเตอร์ ความหนาของฟัน แบบเส้นตรง
รหัสสินค้า |
---|
MC200-25D |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวการวัดสูงสุด (ช่วงการปรับค่า) (มิลลิเมตร) | ช่วงการวัด (มิลลิเมตร) | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,301.00 | 1 ชิ้น | 45 วัน | 16 ถึง 25 | 0–25 | 34 | 22 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง