(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
• ความกว้างสายวัด (มม.): 13
• ส่วนระบุขนาด: สายวัดขนาดพร้อมเทปกาว
• รุ่นชิ้นส่วน: บอดี้
• วัสดุสายวัด: เหล็ก
• การเคลือบผิวสายวัด: เคลือบอะคริลิกเรซิ่น
รหัสสินค้า |
---|
ST10-02BP |
ST13-01BP |
ST13-02BP |
ST13-05BP |
STB13-01BP |
STB13-02BP |
STB13-05BP |
STC13-05BP |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว (ม.) | ความกว้างสายวัด (มิลลิเมตร) | ตัวเลือก | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | การ การเคลือบผิว เทป | น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 358.79 | CONVEX | 1 ชิ้น | 1 วัน | 2 | 10 | สเกลแบบวัดไปข้างหน้า | 4954183157227 | 376-2025 | - | 25 | ||
฿ 137.00 | KDS CONVEX | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1 | 13 | สเกลแบบวัดไปข้างหน้า | - | - | เคลือบเรซิ่น อะคริลิค | 23 | ||
฿ 205.00 | KDS CONVEX | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2 | 13 | สเกลแบบวัดไปข้างหน้า | - | - | เคลือบเรซิ่น อะคริลิค | 40 | ||
฿ 408.00 | KDS CONVEX | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | 13 | สเกลแบบวัดไปข้างหน้า | - | - | เคลือบเรซิ่น อะคริลิค | 85 | ||
฿ 191.41 | KDS CONVEX | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1 | 13 | สเกลวัดแบบย้อนกลับ | - | - | เคลือบเรซิ่น อะคริลิค | 23 | ||
฿ 205.00 | KDS CONVEX | 1 ชิ้น | 10 วัน | 2 | 13 | สเกลวัดแบบย้อนกลับ | - | - | เคลือบเรซิ่น อะคริลิค | 40 | ||
฿ 600.00 | KDS CONVEX | 1 ชิ้น | 1 วัน | 5 | 13 | สเกลวัดแบบย้อนกลับ | - | - | เคลือบเรซิ่น อะคริลิค | 85 | ||
฿ 551.15 | KDS CONVEX | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | 13 | สเกลแบบแบ่งแยก | - | - | เคลือบเรซิ่น อะคริลิค | 85 |
กำลังโหลด …
ตัวบ่งชี้สเกลวัด | สายวัด พร้อม เทปกาว | ประเภทผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง | วัสดุ เทป | เหล็กกล้า |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง