1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
MJ แผ่นมุมฉาก ชนิด S

MJ แผ่นมุมฉาก ชนิด S
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,569.34/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

FC 250 / แผ่น กระบวนการอบอ่อน แผ่นมุมฉาก MJ ชนิด S เหมาะเป็น ฐานจิ๊ก เสริม

 

รหัสสินค้า
MJ1S
MJ2S
MJ3S
MJ4S
MJ5S
MJ6S
MJ7S
MJ8S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งA
(มิลลิเมตร)
B
(มิลลิเมตร)
C
(มิลลิเมตร)
D
(มิลลิเมตร)
น้ำหนัก
(กิโลกรัม)

฿ 3,569.34

NBY BASE 1 ชิ้น 31 วัน 100100100152.3

฿ 4,734.61

NBY BASE 1 ชิ้น 5 วัน 100150100153.1

฿ 6,044.95

NBY BASE 1 ชิ้น 5 วัน 100200120154.2

฿ 7,426.70

NBY BASE 1 ชิ้น 5 วัน 100250120185

฿ 4,176.02

NBY BASE 1 ชิ้น 5 วัน 150100100153.3

฿ 5,470.86

NBY BASE 1 ชิ้น 5 วัน 150150100154.3

฿ 7,133.81

NBY BASE 1 ชิ้น 5 วัน 150200120155.9

฿ 9,254.07

NBY BASE 1 ชิ้น 5 วัน 150250120186.9

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

E(มิลลิเมตร) 14 F(มิลลิเมตร) 0.05 วัสดุ FC250
รักษาความร้อน อบอ่อน กระบวนการเตรียมผิว แปรงทาสี (ส่วน สเกลวัด สีดำ)