1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Collet ชนิดมีรูน้ำมัน

Collet ชนิดมีรูน้ำมัน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,410.06/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· คอลเลท สำหรับการ การหล่อลื่น ภายใน สามารถรองรับแรงดันสูง ได้ถึง 7 MPa ใช้ได้กับตัว โฮลเดอร์ มาตรฐาน และ น๊อตตัวเมีย Slot Collet แบบสั้นใช้สำหรับกั้นน้ำหล่อเย็น

รหัสสินค้า
CROH10-3AA
CROH16-6AA
CROH16-8AA
CROH16-10AA
CROH16-12AA
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด ก้าน เครื่องมือตัดเจาะ ชื่อ ตัวเครื่อง A
(มิลลิเมตร)
B
(มิลลิเมตร)
D
(มิลลิเมตร)

฿ 4,410.06

SWA TOOLING 1 ชิ้น 5 วัน 2.9 to 3.0CTM1017273

฿ 5,495.55

SWA TOOLING 1 ชิ้น 5 วัน 5.5–6.0CTM1626356

฿ 5,495.55

SWA TOOLING 1 ชิ้น 5 วัน 7.5 to 8.0CTM1626358

฿ 5,495.55

SWA TOOLING 1 ชิ้น 5 วัน 9.5 ถึง 10.0CTM16263510

฿ 5,495.55

SWA TOOLING 1 ชิ้น 5 วัน 11.5 to 12.0CTM16263512

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เสริม ประเภท เครื่องมือ ดอกเอ็นมิลล์ / ดอกสว่าน / ดอกรีมเมอร์ / แตะเบา ๆ ระบบ หล่อเย็น ผ่าศูนย์ (Blade Through)
หมายเลขประเภทชื่อ CROH