1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ซีรีส์ FRENIC-Ace (รุ่น ญี่ปุ่น)

ซีรีส์ FRENIC-Ace (รุ่น ญี่ปุ่น)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 12,816.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

อินเวอร์เตอร์ FRENIC-Ace เป็นไดรฟ์ที่ทรงพลังแม้จะมี ตัวเครื่อง ที่กะทัดรัด ควบคุมความเร็วและ แรงบิด ได้อย่างแม่นยำ และติดตั้งฟังก์ชันที่รวมเอาความรู้ความชำนาญของ Fuji แบบใช้ไฟฟ้า ที่สั่งสมมาหลายปีผ่านการพัฒนา อินเวอร์เตอร์ จำนวนมาก ลูกค้าสามารถปรับแต่งไดรฟ์ใหม่นี้ได้ FRENIC-Ace คือ ACE ของคอมแพคไดรฟ์ที่ล้ำสมัยที่สามารถตอบสนองต่อยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้อย่างยืดหยุ่นและเชื่อถือได้




รหัสสินค้า
FRN0.4E2S-2J
FRN0.75E2S-4J
FRN2.2E2S-2J
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งบังคับความจุ มอเตอร์
(กิโลวัตต์)
Class แรงดันขาเข้า เอาต์พุต
(kVA)
ขนาดความสูง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
แรงดัน Output 50 Hz
(V)
แรงดัน Output 60 Hz
(V)
เอาต์พุต พิกัดกระแสไฟฟ้า
(A)
วิธีการระบายความร้อน

฿ 12,816.67

PUSH-BUTTON SWITCH 1 ชิ้น 61 วัน 0.43 เฟส 200 โวลต์1.112768100200 ถึง 240683ระบายความร้อนตามธรรมชาติ

฿ 24,851.67

INVERTER 1 ชิ้น 76 วัน 0.753 เฟส 400 V1.9130110143380 ถึง 4801102.5ระบายความร้อนตามธรรมชาติ

฿ 23,266.67

INVERTER 1 ชิ้น 61 วัน 2.23 เฟส 200 โวลต์4.2130110143200 ถึง 24011011พัดลมระบายความร้อน ระบายความร้อน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สเปคเอาท์พุท 3 เฟส โครงสร้าง แบบหล่อ มาตรฐาน โครงสร้างในการป้องกัน IP20, UL ชนิดเปิด