(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ในฐานะผู้สืบทอดซีรีส์ G1 ที่มีชื่อเสียง FRENIC-MEGA G2 มอบ การออกแบบ ที่ใช้งานง่ายพร้อม เครื่องวัดระดับน้ำ ความยืดหยุ่น ฟังก์ชันการทำงาน และความน่าเชื่อถือที่ยอดเยี่ยม เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของ การใช้งาน ใดๆ
ด้วยคุณสมบัติ คอร์/แกน ขั้นสูง FRENIC-MEGA G2 แสดงให้เห็นถึงการตอบสนองขั้นสูง ช่วยให้คุณได้รับ อุปกรณ์ควบคุม ที่เหมาะสมที่สุดและ งานละเอียด ในการดำเนินงานของคุณ ไม่ว่าคุณจะขับ มอเตอร์ ควบคุม ปั๊ม หรือจัดการกระบวนการ อุตสาหกรรม ต่างๆ ระบบขับเคลื่อนอันทรงพลังนี้จะมอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ต่อเนื่อง
FRENIC-MEGA G2 นำเสนอคุณสมบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งช่วยลดการใช้พลังงานและลดการปล่อย คาร์บอน เมื่อรวมความยั่งยืนเข้ากับฟังก์ชันการทำงาน ทำให้เกิด มาตรฐาน ใหม่สำหรับการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบและมีประสิทธิภาพ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | บังคับความจุ มอเตอร์ (กิโลวัตต์) | Class แรงดันขาเข้า | เอาต์พุต (kVA) | ขนาดความสูง (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | เอาต์พุต พิกัดกระแสไฟฟ้า (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 13,765.00 ฿ 12,416.03 | AC DRIVE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 0.4 | 3 เฟส 400 V | 1.1 | 260 | 110 | 132 | 1.5 | ||
฿ 11,871.00 ฿ 10,704.08 | AC DRIVE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 0.4 | 3 เฟส 200 โวลต์ | 1.1 | 260 | 110 | 132 | 3 | ||
฿ 14,577.00 ฿ 13,147.00 | AC DRIVE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 0.75 | 3 เฟส 400 V | 1.9 | 260 | 110 | 145 | 2.5 | ||
฿ 15,295.00 ฿ 13,797.62 | AC DRIVE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 1.5 | 3 เฟส 400 V | 3.2 | 260 | 150 | 145 | 4.2 | ||
฿ 13,177.00 ฿ 11,880.38 | AC DRIVE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 0.75 | 3 เฟส 200 โวลต์ | 1.9 | 260 | 110 | 145 | 5 | ||
฿ 17,177.00 ฿ 15,486.78 | AC DRIVE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 2.2 | 3 เฟส 400 V | 4.5 | 260 | 150 | 145 | 6 | ||
฿ 14,953.00 ฿ 13,489.10 | AC DRIVE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 1.5 | 3 เฟส 200 โวลต์ | 3 | 260 | 150 | 145 | 8 | ||
฿ 19,165.00 ฿ 17,288.75 | AC DRIVE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 3.7 | 3 เฟส 400 V | 6.8 | 260 | 150 | 145 | 9 | ||
฿ 17,777.00 ฿ 16,034.85 | AC DRIVE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 2.2 | 3 เฟส 200 โวลต์ | 4.1 | 260 | 150 | 145 | 11 | ||
฿ 21,565.00 ฿ 19,445.16 | AC DRIVE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 3.7 | 3 เฟส 200 โวลต์ | 6.8 | 260 | 150 | 145 | 18 | ||
฿ 23,695.00 ฿ 21,375.26 | AC DRIVE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 5.5 | 3 เฟส 400 V | 10 | 260 | 220 | 195 | 13.5 | ||
฿ 28,565.00 ฿ 25,768.49 | AC DRIVE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 7.5 | 3 เฟส 400 V | 14 | 260 | 220 | 195 | 18.5 | ||
฿ 33,295.00 ฿ 30,035.42 | AC DRIVE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 11 | 3 เฟส 400 V | 18 | 260 | 220 | 195 | 24.5 | ||
฿ 27,459.00 ฿ 24,762.53 | AC DRIVE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 5.5 | 3 เฟส 200 โวลต์ | 10 | 260 | 220 | 195 | 27 | ||
฿ 40,271.00 ฿ 36,324.44 | AC DRIVE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 15 | 3 เฟส 400 V | 24 | 400 | 250 | 195 | 32 | ||
฿ 33,659.00 ฿ 30,357.05 | AC DRIVE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 18.5 | 3 เฟส 200 โวลต์ | 28 | 260 | 220 | 195 | 76 | ||
฿ 51,083.00 ฿ 46,081.97 | AC DRIVE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 18.5 | 3 เฟส 400 V | 29 | 400 | 250 | 195 | 39 | ||
฿ 39,530.00 ฿ 35,652.11 | AC DRIVE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 11 | 3 เฟส 200 โวลต์ | 18 | 260 | 220 | 195 | 49 | ||
฿ 61,942.00 ฿ 55,871.68 | AC DRIVE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 22 | 3 เฟส 400 V | 34 | 400 | 250 | 195 | 45 | ||
฿ 50,789.00 ฿ 45,816.76 | AC DRIVE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 15 | 3 เฟส 200 โวลต์ | 24 | 400 | 250 | 195 | 63 | ||
฿ 81,859.00 ฿ 73,836.82 | AC DRIVE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 30 | 3 เฟส 400 V | 45 | 550 | 326.2 | 259.1 | 60 | ||
฿ 62,048.00 ฿ 55,961.09 | AC DRIVE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 18.5 | 3 เฟส 200 โวลต์ | 28 | 400 | 250 | 195 | 76 | ||
฿ 103,353.00 ฿ 93,224.41 | AC DRIVE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 37 | 3 เฟส 400 V | 57 | 550 | 326.2 | 259.1 | 75 | ||
฿ 133,212.00 ฿ 120,157.22 | AC DRIVE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 45 | 3 เฟส 400 V | 69 | 615 | 361.2 | 274.1 | 91 | ||
฿ 89,506.00 ฿ 80,725.46 | AC DRIVE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 22 | 3 เฟส 200 โวลต์ | 34 | 400 | 250 | 195 | 90 | ||
฿ 107,106.00 ฿ 96,609.61 | AC DRIVE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 30 | 3 เฟส 200 โวลต์ | 45 | 550 | 326.2 | 259.1 | 119 | ||
฿ 155,612.00 ฿ 140,362.02 | AC DRIVE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 55 | 3 เฟส 400 V | 85 | 675 | 361.2 | 274.1 | 112 | ||
฿ 120,918.00 ฿ 109,068.04 | AC DRIVE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 37 | 3 เฟส 200 โวลต์ | 55 | 615 | 361.2 | 274.1 | 146 | ||
฿ 168,024.00 ฿ 151,540.85 | AC DRIVE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 75 | 3 เฟส 400 V | 114 | 740 | 361.2 | 274.1 | 150 | ||
฿ 137,495.00 ฿ 124,020.49 | AC DRIVE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 45 | 3 เฟส 200 โวลต์ | 68 | 740 | 536.4 | 319.3 | 180 | ||
฿ 202,189.00 ฿ 182,374.48 | AC DRIVE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 90 | 3 เฟส 400 V | 137 | 740 | 536.4 | 319.3 | 180 | ||
฿ 219,248.00 ฿ 197,761.70 | AC DRIVE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 110 | 3 เฟส 400 V | 164 | 740 | 536.4 | 319.3 | 216 | ||
฿ 164,024.00 ฿ 147,949.65 | AC DRIVE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 55 | 3 เฟส 200 โวลต์ | 81 | 740 | 361.2 | 274.1 | 215 | ||
฿ 266,083.00 ฿ 240,006.87 | AC DRIVE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 132 | 3 เฟส 400 V | 198 | 1000 | 536.4 | 364.1 | 260 | ||
฿ 238,871.00 ฿ 215,461.64 | AC DRIVE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 75 | 3 เฟส 200 โวลต์ | 109 | 750 | 535.8 | 289.1 | 288 | ||
฿ 300,330.00 ฿ 270,897.66 | AC DRIVE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 160 | 3 เฟส 400 V | 247 | 1000 | 536.4 | 364.1 | 325 | ||
฿ 286,636.00 ฿ 258,545.67 | AC DRIVE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 90 | 3 เฟส 200 โวลต์ | 131 | 880 | 686.4 | 363.9 | 346 | ||
฿ 360,695.00 ฿ 325,346.89 | AC DRIVE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 200 | 3 เฟส 400 V | 287 | 1000 | 686.4 | 363.9 | 377 | ||
฿ 436,600.00 ฿ 393,813.20 | AC DRIVE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 220 | 3 เฟส 400 V | 329 | 1000 | 686.4 | 363.9 | 432 | ||
฿ 652,330.00 ฿ 588,401.66 | AC DRIVE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 280 | 3 เฟส 400 V | 520 | 1400 | 686.4 | 444.1 | 520 | ||
฿ 845,059.00 ฿ 762,243.22 | AC DRIVE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 315 | 3 เฟส 400 V | 445 | 1400 | 686.4 | 444.1 | 585 | ||
฿ 931,812.00 ฿ 840,494.42 | AC DRIVE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 355 | 3 เฟส 400 V | 495 | 1400 | 886.4 | 444.1 | 650 | ||
฿ 1,048,871.00 ฿ 946,081.64 | AC DRIVE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 400 | 3 เฟส 400 V | 563 | 1400 | 886.4 | 444.1 | 740 | ||
฿ 1,655,024.00 ฿ 1,492,831.65 | AC DRIVE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 500 | 3 เฟส 400 V | 731 | 1006 | 1550 | 505.9 | 960 | ||
฿ 1,782,295.00 ฿ 1,607,630.09 | AC DRIVE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 630 | 3 เฟส 400 V | 891 | 1550 | 1006 | 504.1 | 1170 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง