(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดู จอสัมผัส แบบตั้งโปรแกรมได้ซีรีส์ jet advance GC-A2
จอสัมผัส แบบตั้งโปรแกรมได้รุ่น TFT
- รุ่น TFT จาก WVGA ขนาด 7 นิ้ว, WVGA 8.4 นิ้ว และ WVGA 10.4 นิ้ว
- การถ่ายโอนหน้าจอ: เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) / ยูเอสบี (หมายเหตุ: GC-A24_RS ไม่รองรับ เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet))
- การเชื่อมต่อสายไฟ PLC: เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) / อนุกรม (หมายเหตุ: GC-A24-RS ไม่รองรับ เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet))
- รองรับ SD Card
- รองรับ K-พื้นฐาน
- สามารถดาวน์โหลด ซอฟท์แวร์ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ได้จากเว็บไซต์
ขนาดหน้าจอมอนิเตอร์(นิ้ว) | 8.4 | ชนิด | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | หน้าจอมอนิเตอร์ | TFT |
---|---|---|---|---|---|
ความละเอียด สูงสุดที่ รองรับการใช้งาน | 800 × 600 (SVGA) | แสดงสี(สี) | สี (256 สีขึ้นไป, น้อยกว่า 4096 สี) | แรงดันขาเข้า | 24 V DC |
ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) | 1,024 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 1,024 | การปรับความสว่าง | 7- สเตจ |
Backlight | LED | Serial (COM1) | RS-232C | Serial (COM2) | RS-422/485 |
เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) | มีจำหน่าย | USB | พอร์ต USB (A) 2.0 x 1 พอร์ตเชื่อมต่อ USB (B) 2.0 x 1 | โครงสร้างในการป้องกัน | IP65 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GC-A25 ในชุด ดูเจ็ทแอดวานซ์ GC-A2 ซีรีส์
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง