(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เทอร์มินอล รีเลย์ 16P ที่เล็กที่สุดของเกาหลี (มีมาให้ 2 รุ่น โดยติดตั้ง รีเลย์ TAKAMISAWA / พานาโซนิค)
■ คุณสมบัติ
· 16 จุดที่เล็กที่สุดของเกาหลี โหลดไฟฟ้า เทอร์มินอล รีเลย์ ทั่วไปด้านโหลด 8 จุด
- รีเลย์ เทอร์มินอล เหมาะสำหรับ ข้อต่อลด อุปกรณ์สายไฟ และการย่อขนาดอุปกรณ์ด้วย 90.6 (W) × 70.0 (D) × 39.5 (H) มม.
· เทอร์มินอ รีเลย์ 2 รุ่นสำหรับประเภทใช้งานได้ยาวนาน/ประหยัด
- เทอร์มินอล รีเลย์ มีอายุการใช้งานยาวนาน: ติดตั้ง รีเลย์ TAKAMISAWA NYP
- เทอร์มินอล รีเลย์ แบบประหยัด: ติดตั้ง รีเลย์ พานาโซนิค PA-N
· ปรับปรุงเสถียรภาพและความสะดวกสบาย
- ปรับปรุงความสามารถในการใช้งานด้วยโครงสร้างที่สามารถติดตั้งบน รางปีกนก (DIN Rail) พร้อม LED สำหรับตรวจสอบการทำงานของ รีเลย์
- อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้า ตัวควบคุม และป้องกันการทำงานผิดปกติโดยติดตั้งวงจรดูดซับไฟกระชากที่ฝั่ง ขดลวด
· การออกแบบ ที่ปลอดภัยตามพระราชบัญญัติการประกันความรับผิดสาธารณะ
- ผลิตภัณฑ์ที่มี PCB และ ส่วนประกอบ สัมผัสอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุด้านความปลอดภัย เช่น แบบใช้ไฟฟ้า ช็อต และการทำงานผิดปกติเนื่องจากฝุ่น แต่ผลิตภัณฑ์ของเรา
ถูกปิดล้อมด้วย เคส และได้รับการออกแบบให้มีโครงสร้างที่ปลอดภัยทางไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้
· การจ่ายสายเคเบิลที่สามารถเชื่อมต่อกับ PLC และ อุปกรณ์ควบคุม ต่างๆ
- สามารถตอบสนองต่อคำสั่งซื้อปริมาณน้อยหลายประเภทได้โดยการยึดคอนเนคเตอร์ที่ใช้สำหรับ PLC ในประเทศ/ต่างประเทศ เครื่องมือกล, DCS, DDC ฯลฯ
รีเลย์ การติดตั้ง | PANASONIC APAN3124 | คะแนนไอโอ | 16 | ขดลวด พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 24V DC |
---|---|---|---|---|---|
ด้าน ขดลวด ทั่วไป | PNP | ด้าน หน้าสัมผัส ทั่วไป | 8พี คอม | อินเตอร์เฟ ขดลวด ด้าน | คอนเนคเตอร์ MIL-C-83503 20พิน |
ด้าน หน้าสัมผัส ของอินเทอร์เฟซ | บล็อค ขั้วต่อแบบหัวสกรู 7.62 มม. พิทช์ 20 ขั้ว | มิติ (W x D x H)(mm) | 90.6(W) × 70.0(D) × 39.5(H) | วิธีการเมานท์ | รางปีกนก DIN rail (ช่อง) |
วัสดุเคส | PPO ที่แก้ไขแล้ว | ฝาครอบป้องกัน | โพลีคาร์บอเนต | สกรู เทอร์มินอล | M3 X 6L |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน R16C-PS5A-20P ในชุด ซีรีส์ R16C-A (16P, ชนิดทั่วไปด้าน โหลดไฟฟ้า 8P)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง