(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ผลิตภัณฑ์สำหรับ D-SUB 9, 15, 25, 37 และ 50พิน
■ คุณสมบัติหลัก:
· ฮูดใช้กับ ขั้วต่อ D-sub ซึ่งมักใช้สำหรับ ระบบสื่อสาร และ I/O มีรูปลักษณ์ที่สวยงามกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่
·เหมาะสำหรับการป้องกัน EMI เมื่อ พื้นผิว ถูกชุบ
· ผลิตภัณฑ์ต่างๆ สำหรับ D-SUB 9, 15, 25 และ 37พิน ใช้ได้กับขั้วต่อทั้ง เกลียวนอก และ ตัวเมีย
· รองรับการใช้งาน กับคอนเนคเตอร์ D-SUB ชนิดบัดกรีในประเทศและต่างประเทศทั้งหมด
รหัสสินค้า |
---|
IDH-09H-1A |
IDH-09H-1C |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สเปค สกรู |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 383.33 | HOOD | 1 ชิ้น | 4 วัน | M2.6 / 0.45 (มม.) | ||
฿ 383.33 | HOOD | 1 ชิ้น | 4 วัน | #4-40UNC (นิ้ว) |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | เครื่องดูดควัน | จำนวนหน้าสัมผัส | 9 | ขนาดรูเข้า | รุ่นมาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
การป้องกัน | สำหรับการป้องกัน EMI | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายไฟ ที่เหมาะสมที่สุด | ⌀6.0 | ชนิดสกรู | ทั่วไป |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง