(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· สำหรับเชื่อมต่อโมดูลเพื่อ ระบบสื่อสาร
· สำหรับการส่ง อุปกรณ์แหล่งจ่าย
รหัสสินค้า |
---|
NEBL-M8G4-E-0.3-N-M8G4 |
NEBL-M8G4-E-7.5-N-M8G4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว สายไฟ (m) | น้ำหนัก (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 501.12 | SEALING RING | 1 ชิ้น | 31 วัน | 0.3 | 31 | ||
฿ 1,030.19 | SEALING RING | 1 ชิ้น | 31 วัน | 7.5 | 280 |
กำลังโหลด …
วัสดุ ตัวเสื้อ | TPE-U(PUR) | วัสดุ เปลือก สายไฟ | TPE-U(PUR) | วัสดุ ของหน้าสัมผัส ขาพิน | ทองแดงผสม, ชุบทอง |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ เปลือก ฉนวน | PP | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ต่ำสุด(°C) | -40 | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สูงสุด(°C) | 90 |
ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางของ สายไฟ(mm) | ± 0.15 | การออกแบบ สายไฟ(ตร.มม.) | 4 x 0.5 | ส่วนตัดขวางของ ตัวนำ ขนาดเกลียว(ตร.มม.) | 0.5 |
การ การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า 1 ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | ซ็อกเก็ต | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า 1 เต้ารับ สายไฟ | แบบตรง | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า 1 จำนวนพิน / สายไฟ | 4 |
การ การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า 1 หมุด / สายไฟที่ใช้งานอยู่ | 4 | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า 1 ประเภทของการติดตั้ง | ล็อค แบบสกรูพร้อม AF 9 หกเหลี่ยมและปุ่มตามยาว | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า 2 ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | ปลั๊ก |
การ การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า 2 เต้ารับ สายไฟ | แบบตรง | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า 2 ประเภทของการติดตั้ง | ล็อค แบบสกรูพร้อม AF 9 หกเหลี่ยมและปุ่มตามยาว | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า 2 จำนวนพิน / สายไฟ | 4 |
การ การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า 2 หมุด / สายไฟที่ใช้งานอยู่ | 4 | คะแนน กระแสไฟฟ้า ที่ 40 °C(A) | 5.2 | ความต้านทานไฟกระชาก(kV) | 0.8 |
ระดับการป้องกัน | IP65 IP67 IP69K | เครื่องวัดระดับน้ำ ปนเปื้อน | 3 | ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC(V) | 0-30 |
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานAC(V) | 0-30 | เปลือก สายไฟ สี | สีดำ | สีที่ ตัวเสื้อ | สีดำ |
Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) | 2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง | การรับรอง | c UL us - อยู่ในรายการ (OL) | ผู้มีอำนาจออกใบรับรอง | UL E253748 |
การกำหนด สายไฟ | โดยไม่ต้องมี ป้ายวางฉลาก | การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า 1 ฟังก์ชั่น | อุปกรณ์ สนาม สิ้นสุด | การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า 1 การออกแบบ | แบบกลม |
การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้าสำหรับอินพุต 1 แพทเทิร์น การเชื่อมต่อสายไฟ | 991872 | การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า 2 ฟังก์ชั่น | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม | การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า 2 การออกแบบ | แบบกลม |
การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า 2 แพทเทิร์น การเชื่อมต่อสายไฟ | 991171 | แรงดันไฟฟ้า ขนาดเกลียว(V) | 24 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายดิน ป้องกัน | ไม่มี |
คุณสมบัติ สายไฟ | เหมาะสำหรับ โซ่ กระดูกงู | เงื่อนไขการทดสอบ สายต่อคอนเนคเตอร์ | เงื่อนไขการทดสอบตามคำขอ | รัศมีการดัดงอ การติดตั้ง สายไฟ ยึดอยู่กับที่(mm) | ≥ 15 |
หมายเหตุเกี่ยวกับระดับการป้องกัน | อยู่ใน สถานะ เมานต์ | คุณสมบัติพิเศษ | ทนน้ำมัน | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน พร้อมการติดตั้ง สายอ่อน(°C) | -20 ... 90 |
อุณหภูมิในการจัดเก็บ(°C) | -40 ... 90 | เครื่องหมาย CE | ตาม มาตรฐาน RoHS | มาร์คกิ้ง UKCA | ไปยังคำแนะนำ UK RoHS |
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของ LABS (PWIS) | VDMA24364-B2-L | หมายเหตุเกี่ยวกับ วัสดุ | ปลอดสารฮาโลเจน ตามมาตรฐาน RoHS | วัสดุ ล็อค แบบสกรู | ทองเหลือง ชุบนิกเกิล |
วัสดุ ซีล | FPM | เป็นไปตาม มาตรฐาน | EN 61076-2-104 | การป้องกันและป้องกันการระเบิด | สังเกตข้อมูลในโซนใบรับรอง 2 (ATEX) โซน 22 (ATEX) |
แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการที่ ขนาดเกลียว AC(V) | 24 | การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า 1 เทคโนโลยี การเชื่อมต่อสายไฟ | M8 × 1 รหัส A ตามมาตรฐาน EN 61076-2-104 | การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า 2 เทคโนโลยี การเชื่อมต่อสายไฟ | M8 × 1 รหัส A ตามมาตรฐาน EN 61076-2-104 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง