(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· การออกแบบ การติดตั้งแบบฝังเรียบเพรียวบาง
· มีกรอบ มาตรฐาน ที่มีขนาดรู 16 มม. ให้เลือกด้วย
· หลอด LED สว่างสดใส
· ความลึก 27.9 มม. ด้านหลังแผง
· มี คอนแท็กบล็อก 3PDT
· 5 A การให้คะแนน หน้าสัมผัส
· ระดับการป้องกัน IP65
· กรอบพลาสติกเมทัลลิกหรือสีดำ
· ปุ่มกด ไฟส่องสว่าง
·ปุ่มกด
· ไฟ ไพล็อต
· สวิตช์แบบเลือกค่า
· สวิตช์แบบเลือกค่า กุญแจ
· ตัวเลือก ไฟส่องสว่าง
· ตัวเลือก ก้านโยก
· ไฟ ไพล็อต แบบโดม
· สวิตช์คันโยก และรุ่นออด
· มีปุ่มคลื่นพิเศษให้เลือก
ชนิด | สวิตช์ กุญแจ | รูปทรง | รูปทรง สี่เหลี่ยม | ตำแหน่ง การลบ กุญแจ | เหลือเพียง |
---|---|---|---|---|---|
การ กำหนดค่า เทอร์มินอล / การดำเนินการ หน้าสัมผัส ( ตำแหน่ง รอยบาก ) | ทอง/ SPDT | ประเภทของ กุญแจ | เวฟ กุญแจ | ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงาน | 90° 2- รักษา ตำแหน่ง ไว้ |
จำนวน ตำแหน่ง | 2 | ขั้วเทอร์มินอล | ขั้วต่อแท็บ / บัดกรี |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LB3K-2ST1B-1H ในชุด ⌀16 สวิตช์แบบเลือกค่า กุญแจ ซีรีส์ LB
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง