(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ขนาด
· แบบปรับได้ หลักและ เอาต์พุต ที่สี่แบบปรับได้
· แก้ไข ปัจจัย อุปกรณ์แหล่งจ่าย แล้ว
· เอาต์พุต ที่สี่แบบลอยตัว
รหัสสินค้า |
---|
ZWQ130-5222 |
ZWQ130-5224 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ช่วงการปรับ (V) | ระลอกคลื่นและเสียงรบกวน (mV) | แรงดันไฟฟ้า (V) | โหลดสูงสุด | โหลดไฟฟ้า ขั้นต่ำ | ป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกิน (V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,403.00 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | V1:5.0-5.25 , V2:+12/+15 , V3:-12/-15 , V4:11.4-12.6 | V1:120 / V2,V3,V4:150 | V1:5 , V2:+12/+15 , V3:-12/-15 , V4:12 | V1:100 / V2,V3,V4:300 | V1:20 / V2,V3,V4:48 | V1:5.7-7.0 / V2,V3:16.5-22.5 / V4:11.4-12.6 | ||
฿ 15,409.00 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 21 วัน | - | V1:5.0-5.25 , V2:+12/+15 , V3:-12/-15 , V4:22.8-25.2 | V1:120 / V2,V3:150 / V4:200 | V1:5 , V2:+12/+15 , V3:-12/-15 , V4:24 | V1:100 / V2,V3:300 / V4:400 | V1:20 / V2,V3:48 / V4:96 | V1:5.7-7.0 / V2,V3:16.5-22.5 / V4:27.6-32.4 |
กำลังโหลด …
ตัวเลือก เคส | ไม่มีฝาครอบหรือ เหล็กยึด L |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง