1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

พาวเวอร์ซัพพลาย อุตสาหกรรม 2500W 1U ซีรีส์ RFE2500

AC/DC CONVERTER MODULE

พาวเวอร์ซัพพลาย อุตสาหกรรม 2500W 1U ซีรีส์ RFE2500
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 52,335.04/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

พาวเวอร์ซัพพลาย อุตสาหกรรม AC-DC RFE2500 มีประสิทธิภาพสูงและมีความสูง 1U มี MOSFET ORing ภายในและส่วนแบ่ง กระแสไฟฟ้า สำหรับการทำงานแบบขนาน สามารถ ระบบสื่อสาร กับ พาวเวอร์ซัพพลาย ได้โดยใช้อินเทอร์เฟซ PMBus™ (I2C) แบบแยกที่เป็นอุปกรณ์เสริม ไฟฟ้ากระแสสลับขัดข้อง, DC ดี, ปรับ เอาต์พุต ระยะไกล, เปิด/ปิดระยะไกล และ เอาต์พุต เสริม 12 V ได้รับการติดตั้งเป็น มาตรฐาน
[คุณสมบัติ]
· ORing FET ภายในและส่วนแบ่ง กระแสไฟฟ้า
· สูงถึง 2500W ในความสูง 1U
· มีสัญญาณให้เลือกมากมาย
· PMBusTM (I2C) และตัวเลือก LAN
· การปรับ เอาต์พุต อนาล็อก

รหัสสินค้า
RFE250048
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 52,335.04

AC/DC CONVERTER MODULE 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แรงดัน Output V1(V) 48 ช่วงการปรับ(V) 38.4-58 กระแสไฟฟ้าสูงสุด(A) วิน > 180Vac: 52 / 100 < วิน < 170Vac: 31.25
อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูงสุด(W) วิน > 180Vac: 2496 / 100 < วิน < 170Vac: 1500

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RFE250048 ในชุด พาวเวอร์ซัพพลาย อุตสาหกรรม 2500W 1U ซีรีส์ RFE2500