1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

โมดูล อุปกรณ์แหล่งจ่าย AC-DC 300-1008W, ซีรีส์ PFE-SA, PFE500-F และ PFE1000-FA

โมดูล อุปกรณ์แหล่งจ่าย AC-DC 300-1008W, ซีรีส์ PFE-SA, PFE500-F และ PFE1000-FA
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 10,202.56/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

โมดูล อุปกรณ์แหล่งจ่าย AC-DC 300W ถึง 1008W ซีรีส์ PFE ประสิทธิภาพสูงมีไว้สำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมที่ไม่สามารถการพาความร้อนหรือการระบายความร้อนด้วยอากาศได้ เหมาะสำหรับใช้ในตู้ภายนอกอาคารหรืองานระบายความร้อนด้วยของเหลว อุปกรณ์แหล่งจ่าย ที่ติดตั้งบน PCB เหล่านี้ยอมรับอินพุต AC ช่วงกว้างและให้ เอาต์พุต แบบควบคุมและปรับได้ สามารถทนต่ออุณหภูมิแวดล้อมที่สูงได้ เนื่องจากแผ่นฐานระบายความร้อนด้วยการนำความร้อนสามารถทนต่ออุณหภูมิ -40 ถึง 100°C โมดูล PFE500F และ PFE1000FA ที่มีคุณลักษณะครบถ้วนมี การเชื่อมต่อสายไฟ แบบขนานเพื่อเพิ่ม อุปกรณ์แหล่งจ่าย แหล่งจ่ายไฟเสริม 12 V และการเปิด/ปิดระยะไกล เอาต์พุต PFE700SA กึ่งควบคุม 48 V ให้ความหนาแน่น อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูงมากและประสิทธิภาพสูงถึง 92%
[คุณสมบัติ]
· ขนาดบรรจุภัณฑ์ที่มีรายละเอียด ขนาด กะทัดรัด
· ประสิทธิภาพสูง
· อุณหภูมิแผ่นฐานรอง/แผ่นรอง พิกัดสูงสุด 100°C
· การระบายความร้อนด้วยการนำความร้อนผ่านแผ่นฐาน

รหัสสินค้า
PFE1000FA-12
PFE1000FA-28
PFE1000FA-48
PFE500SA-12
PFE500SA-28
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งช่วงการปรับ
(V)
กระแสไฟฟ้าสูงสุด
(A)
อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูงสุด
(W)
ระลอกคลื่นและเสียงรบกวน
(mV)
ประสิทธิภาพ
(%)
แรงดันไฟฟ้า
(V)
ป้อนข้อมูล กระแสไฟฟ้า
(A)

฿ 21,362.04

AC/DC CONVERTER MODULE 1 ชิ้น ขอราคา 9.6-14.46072012084.5/89.5 (115/230Vac)128.0/3.9 (115/230Vac)

฿ 21,931.23

AC/DC CONVERTER MODULE 1 ชิ้น ขอราคา 22.4-33.636100828087/89.5 (115/230Vac)2810.8/5.3 (115/230Vac)

฿ 23,801.85

AC/DC CONVERTER MODULE 1 ชิ้น ขอราคา 38.4-57.621100848088/90.5 (115/230Vac)4810.6/5.2 (115/230Vac)

฿ 10,202.56

NOISE FILTER 1 ชิ้น ขอราคา 9.6-14.43339612084/86 (115/230Vac)124.2/2.1 (115/230Vac)

฿ 10,202.56

AC/DC CONVERTER MODULE 1 ชิ้น ขอราคา 22.4-33.61850428088/90 (115/230Vac)285.2/2.5 (115/230Vac)

กำลังโหลด …

  1. 1