1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

พาวเวอร์ซัพพลาย AC/DC แบบตั้งค่าได้ 175/180/200W ซีรีส์ NV-power NV-175

พาวเวอร์ซัพพลาย AC/DC แบบตั้งค่าได้ 175/180/200W ซีรีส์ NV-power NV-175
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,253.01/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
• ประสิทธิภาพสูง
· ขนาด
· ความหนาแน่นของ อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูง
· ตัวเลือก พัดลมระบายความร้อน ควบคุมอุณหภูมิ
· รับประกัน 3 ปี

รหัสสินค้า
NV1-1G000-C
NV1-1T000
NV1-1T000-C
NV1-4G5FF-C
NV1-4G5TT
NV1-4G5TT-C
NV1-250T0-C
NV1-350TT-C
NV1-453FF
NV1-453TT
NV1-453TT-C
NV14G5FF
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งตัวเลือก เคส Ch1 Ch2 ช่อง 3 ช่อง 4

฿ 9,831.78

EMBEDDED SWITCH 1 ชิ้น ขอราคา เคสคอมพิวเตอร์ U + ฝาครอบ24V / 7.5A---

฿ 6,253.01

EMBEDDED SWITCH 1 ชิ้น ขอราคา ไม่มี เคส12V / 15A---

฿ 7,579.54

EMBEDDED SWITCH 1 ชิ้น ขอราคา เคสคอมพิวเตอร์ U + ฝาครอบ12V / 15A---

฿ 13,205.13

EMBEDDED SWITCH 1 ชิ้น ขอราคา เคสคอมพิวเตอร์ U + ฝาครอบ24V / 7.5A5V / 8A15V / 5A-15V / 1A

฿ 10,661.53

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น ขอราคา ไม่มี เคส24V / 7.5A5V / 8A12V / 5A-12V / 1A

฿ 15,617.29

EMBEDDED SWITCH 1 ชิ้น ขอราคา เคสคอมพิวเตอร์ U + ฝาครอบ24V / 7.5A5V / 8A12V / 5A-12V / 1A

฿ 8,089.24

EMBEDDED SWITCH 1 ชิ้น ขอราคา เคสคอมพิวเตอร์ U + ฝาครอบ5V / 25A12V / 5A--

฿ 7,858.18

EMBEDDED SWITCH 1 ชิ้น ขอราคา เคสคอมพิวเตอร์ U + ฝาครอบ5V / 25A12V / 5A-12V / 1A-

฿ 8,392.23

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น ขอราคา ไม่มี เคส24V / 7.5A5V / 8A15V / 5A-15V / 1A

฿ 10,302.53

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น ขอราคา ไม่มี เคส5V / 25A3.3V / 15A12V / 5A-12V / 1A

฿ 8,849.99

EMBEDDED SWITCH 1 ชิ้น ขอราคา เคสคอมพิวเตอร์ U + ฝาครอบ5V / 25A3.3V / 15A12V / 5A-12V / 1A

฿ 10,714.29

AC/DC CONVERTER MODULE 1 ชิ้น ขอราคา ไม่มี เคส24V / 7.5A5V / 8A15V / 5A-15V / 1A

กำลังโหลด …

  1. 1