1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ แบบดิจิตอล ซีรีส์ PXF9

อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ แบบดิจิตอล ซีรีส์ PXF9
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,598.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

คุณสมบัติ

1. เพิ่มประสิทธิภาพ อุปกรณ์ควบคุม ซึ่งทำให้ PXF เหมาะสำหรับ การใช้งาน ที่หลากหลาย
    - ความเร็วในการสุ่มตัวอย่างที่รวดเร็ว 50 ms (เปรียบเทียบ PXH: 50 ms, PXR 500 ms)
    - ปรับปรุง ความแม่นยำ ในการบ่งชี้อินพุต เช่น: บ่ง ความแม่นยำ เมื่อวัดประมาณ 0.0°C โดยใช้ เทอร์โมคัปเปิล ชนิด K ซึ่งมีช่วงการวัด 0.0 ถึง 400.0°C: ±1.1°C (เปรียบเทียบ PXR: ±3.1°C)
    - วงจร อุปกรณ์ควบคุม แบบตั้งค่าได้ อย่างอิสระ (100 มิลลิวินาที ถึง 99 วินาที)
    - เลือกวิธี อุปกรณ์ควบคุม ได้ 7 ประเภท (อุปกรณ์ควบคุม เปิด/ปิด , อุปกรณ์ควบคุม PID , อุปกรณ์ควบคุม PID แบบคลุมเครือ , อุปกรณ์ควบคุม การหมุนเอง , อุปกรณ์ควบคุม วาล์ว ด้วยมอเตอร์ , การควบคุม PID แบบอิสระ 2 องศา , อุปกรณ์ควบคุม วาล์ว ด้วยมอเตอร์ (พร้อมอินพุตป้อนกลับ ตำแหน่ง))
2. สามารถยอมรับอินพุตประเภทใดก็ได้
    - รองรับอินพุตสากล (เทอร์โมคัปเปิล, RTD , แรงดัน , กระแสไฟฟ้า)
    - สามารถเลือก เอาต์พุต อุปกรณ์ควบคุม ได้ 4 ประเภท (หน้าสัมผัส รีเลย์ , ไดรฟ์ SSR (โซลิดสเตตรีเลย์) , กระแสไฟฟ้า เชิงเส้น, เชิง เชิงเส้น แรงดันไฟฟ้า) สามารถรวมฟังก์ชันเสริมต่อไปนี้ได้:
    - อินพุตดิจิตอลสูงสุด 3 ช่องและเอาต์พุตดิจิตอล 5 ช่อง
    - ลบอินพุต SV, เอาต์พุต การส่ง อนาล็อก อะนาล็อกอีกครั้ง
    - เอาต์พุต อุปกรณ์ควบคุม วาล์ว แบบมอเตอร์ (พร้อมอินพุตป้อนกลับ ตำแหน่ง)
    - การตรวจสอบ กระแสไฟฟ้า โดยใช้ CT
3. จอแสดงผลที่ชัดเจนมองเห็นง่ายและอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
    - ค่ามุมมองของการแสดงผล ที่กว้าง, LCD แบ็คไลท์ LED สีขาว ความสว่างสูง
    - จอแสดงผล PV ขนาดใหญ่ (มีความสูง ตัวอักษร 26 มม. ซึ่งสูงที่สุดในท้องตลาด)
    - การแสดงตัวเลขและตัวอักษร 11 ส่วนพร้อมหมายเลขหน้าจอที่ง่ายต่อการระบุตัวตน
    - การออกแบบ กุญแจ เลือกตัวเลขในตลาด
4. การออกแบบ กะทัดรัดที่สุดในตลาด
    - ขนาดลดลงประมาณ 30% เมื่อเทียบกับรุ่นทั่วไป (ด้านหลังแผงลึก 58 มม.)
5. ฟังก์ชั่นที่หลากหลายช่วยเพิ่มความเป็นไปได้ใน อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ
    - ฟังก์ชั่น นขยาย/แช่ 64 ขั้นตอน
    - พาเลท ตั้งค่า PID 8 พาเลท SV 8 พา พาเลท โซน PID ช่วยให้เงื่อนไข อุปกรณ์ควบคุม เปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง
    - อินเทอร์เฟซตัวโหลดมีให้ตามมาตรฐาน (สามารถจ่าย อุปกรณ์แหล่งจ่าย ผ่าน สายไฟ ตัวโหลด ซอฟท์แวร์ ตัวโหลดมีให้จาก HP ของเราโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)
    - ระบบสื่อสาร RS-485 (อุปกรณ์เสริม) ที่สามารถทำงานร่วมกันได้ ระบบสื่อสาร แบบไร้โปรแกรม
 

รายละเอียดจำเพาะทั่วไป

พาวเวอร์ซัพพลาย:
    100 โวลต์ (-15%) ถึง 240 โวลต์ (+10%) AC, 50/60 เฮิรตซ์;
    24 V (±10%) DC/AC
การใช้พลังงาน:
    13 VA สูงสุด (100 ถึง 240 V AC), 8 VA สูงสุด, (24 V DC/AC)
ความต้านทานฉนวน:
    20 MΩ หรือมากกว่า (ที่ 500 V DC)
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า:
    แหล่งจ่ายไฟ ↔ ขั้วต่อทั้งหมด: 1500 V AC เป็นเวลา 1 นาที
    เอาต์พุต หน้าสัมผัส รีเลย์ ↔ ขั้วต่อทั้งหมด: 1500 V AC เป็นเวลา 1 นาที
    ระหว่าง อื่น ๆ 500 V AC เป็นเวลา 1 นาที

รายละเอียดสินค้า

อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ แบบดิจิตอล PXF9 เป็น อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ ขนาดกะทัดรัดเป็นพิเศษซึ่งมีแผงด้านหน้า 96 x 96 มม. พร้อม LCD สีขาวขนาดใหญ่และ 58 มม. ความลึกด้านหลังแผง
PXF4 ได้รับการพัฒนาในฐานะผู้สืบทอดต่อจาก รุ่น มาตรฐาน PXR โดยมีความเร็วในการสุ่มตัวอย่างที่รวดเร็ว (50 มิลลิวินาที) เท่ากับ PXH การระบุอินพุตที่แม่นยำสูง และอินพุตสากล นอกเหนือจากฟังก์ชันต่างๆ ของ PXG ในราคาที่แข่งขันได้
พร้อมด้วย Input/Output หลายรายการและฟังก์ชัน อุปกรณ์ควบคุม ที่ซับซ้อน PXF4 ทำหน้าที่เป็น อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ ที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย

รหัสสินค้า
PXF9AAY2-0VM00
PXF9AAY2-1VG00
PXF9AAY2-1VM00
PXF9AAY2-1YT00
PXF9ABA2-0V100
PXF9ABY2-0VH00
PXF9ABY2-0VM00
PXF9ABY2-1V100
PXF9ABY2-1Y100
PXF9ABY2-FV100
PXF9ABY2-MV100
PXF9ACY2-0V100
PXF9ACY2-1V100
PXF9ACY2-FV100
PXF9AEA2-1V100
PXF9AER2-0V100
PXF9AER2-FVM00
PXF9AEY2-0VM00
PXF9AEY2-1BC00
PXF9AEY2-1V100
PXF9AEY2-1VG00
PXF9AEY2-1VM00
PXF9AEY2-FV100
PXF9AEY2-JVM00
PXF9AEY2-MV100
PXF9APY2-FW100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเอาต์พุต อุปกรณ์ควบคุม 1 เอาต์พุตสัญญาณเตือน คู่มือการใช้งาน เอาต์พุต อุปกรณ์ควบคุม 2 แรงดันไฟเลี้ยง ตัวเลือก

฿ 6,053.00

TEMPERATURE CONTROLLER PXF 1 ชิ้น ขอราคา หน้าสัมผัส รีเลย์ (SPST)ไม่มีอังกฤษไม่มี100 ถึง 240 V ACระบบสื่อสาร RS-485

฿ 5,730.00

TEMPERATURE CONTROLLER PXF 1 ชิ้น ขอราคา หน้าสัมผัส รีเลย์ (SPST)1 จุดอังกฤษไม่มี100 ถึง 240 V ACอินพุต CT + อินพุตดิจิตอล (DI1)

฿ 6,215.00

TEMPERATURE CONTROLLER PXF 1 ชิ้น ขอราคา หน้าสัมผัส รีเลย์ (SPST)1 จุดอังกฤษไม่มี100 ถึง 240 V ACระบบสื่อสาร RS-485

฿ 5,730.00

TEMPERATURE CONTROLLER PXF 1 ชิ้น ขอราคา หน้าสัมผัส รีเลย์ (SPST)1 จุดญี่ปุ่นและอังกฤษไม่มี100 ถึง 240 V ACดิจิตอลอินพุต (DI1, DI2)

฿ 5,550.00

TEMPERATURE CONTROLLER PXF 1 ชิ้น ขอราคา หน้าสัมผัส รีเลย์ (SPDT)ไม่มีอังกฤษหน้าสัมผัส รีเลย์ (SPST)100 ถึง 240 V ACไม่มี

฿ 6,160.00

TEMPERATURE CONTROLLER PXF 1 ชิ้น ขอราคา หน้าสัมผัส รีเลย์ (SPDT)ไม่มีอังกฤษไม่มี100 ถึง 240 V ACอินพุต SV ระยะไกล + อินพุตดิจิตอล (DI3)

฿ 6,053.00

TEMPERATURE CONTROLLER PXF 1 ชิ้น ขอราคา หน้าสัมผัส รีเลย์ (SPDT)ไม่มีอังกฤษไม่มี100 ถึง 240 V ACระบบสื่อสาร RS-485

฿ 4,760.00

TEMPERATURE CONTROLLER PXF 1 ชิ้น ขอราคา หน้าสัมผัส รีเลย์ (SPDT)1 จุดอังกฤษไม่มี100 ถึง 240 V ACไม่มี

฿ 4,760.00

TEMPERATURE CONTROLLER PXF 1 ชิ้น ขอราคา หน้าสัมผัส รีเลย์ (SPDT)1 จุดญี่ปุ่นและอังกฤษไม่มี100 ถึง 240 V ACไม่มี

฿ 4,922.00

TEMPERATURE CONTROLLER PXF 1 ชิ้น ขอราคา หน้าสัมผัส รีเลย์ (SPDT)2 จุดอังกฤษไม่มี100 ถึง 240 V ACไม่มี

฿ 5,083.00

TEMPERATURE CONTROLLER PXF 1 ชิ้น ขอราคา หน้าสัมผัส รีเลย์ (SPDT)3 จุดอังกฤษไม่มี100 ถึง 240 V ACไม่มี

฿ 4,598.00

TEMPERATURE CONTROLLER PXF 1 ชิ้น ขอราคา เอาต์พุต ไดรฟ์ SSR (โซลิดสเตตรีเลย์)ไม่มีอังกฤษไม่มี100 ถึง 240 V ACไม่มี

฿ 4,760.00

TEMPERATURE CONTROLLER PXF 1 ชิ้น ขอราคา เอาต์พุต ไดรฟ์ SSR (โซลิดสเตตรีเลย์)1 จุดอังกฤษไม่มี100 ถึง 240 V ACไม่มี

฿ 4,922.00

TEMPERATURE CONTROLLER PXF 1 ชิ้น ขอราคา เอาต์พุต ไดรฟ์ SSR (โซลิดสเตตรีเลย์)2 จุดอังกฤษไม่มี100 ถึง 240 V ACไม่มี

฿ 5,712.00

TEMPERATURE CONTROLLER PXF 1 ชิ้น ขอราคา ปริมาณกระแสไฟ1 จุดอังกฤษหน้าสัมผัส รีเลย์ (SPST)100 ถึง 240 V ACไม่มี

฿ 5,882.00

TEMPERATURE CONTROLLER PXF 1 ชิ้น ขอราคา ปริมาณกระแสไฟไม่มีอังกฤษเอาท์ เอาต์พุต การส่งสัญญาณอีกครั้ง (กระแสไฟฟ้า)100 ถึง 240 V ACไม่มี

฿ 7,660.00

TEMPERATURE CONTROLLER PXF 1 ชิ้น ขอราคา ปริมาณกระแสไฟ2 จุดอังกฤษเอาท์ เอาต์พุต การส่งสัญญาณอีกครั้ง (กระแสไฟฟ้า)100 ถึง 240 V ACระบบสื่อสาร RS-485

฿ 6,053.00

TEMPERATURE CONTROLLER PXF 1 ชิ้น ขอราคา ปริมาณกระแสไฟไม่มีอังกฤษไม่มี100 ถึง 240 V ACระบบสื่อสาร RS-485

฿ 8,855.00

TEMPERATURE CONTROLLER PXF 1 ชิ้น ขอราคา ปริมาณกระแสไฟ1 จุดอังกฤษไม่มี24 V AC/DCระบบสื่อสาร RS-485 + อินพุตดิจิตอล (DI3, 4, 5)

฿ 4,760.00

TEMPERATURE CONTROLLER PXF 1 ชิ้น ขอราคา ปริมาณกระแสไฟ1 จุดอังกฤษไม่มี100 ถึง 240 V ACไม่มี

฿ 5,730.00

TEMPERATURE CONTROLLER PXF 1 ชิ้น ขอราคา ปริมาณกระแสไฟ1 จุดอังกฤษไม่มี100 ถึง 240 V ACอินพุต CT + อินพุตดิจิตอล (DI1)

฿ 6,215.00

TEMPERATURE CONTROLLER PXF 1 ชิ้น ขอราคา ปริมาณกระแสไฟ1 จุดอังกฤษไม่มี100 ถึง 240 V ACระบบสื่อสาร RS-485

฿ 4,922.00

TEMPERATURE CONTROLLER PXF 1 ชิ้น ขอราคา ปริมาณกระแสไฟ2 จุดอังกฤษไม่มี100 ถึง 240 V ACไม่มี

฿ 6,377.00

TEMPERATURE CONTROLLER PXF 1 ชิ้น ขอราคา ปริมาณกระแสไฟ2 จุด (อิสระร่วมกัน)อังกฤษไม่มี100 ถึง 240 V ACระบบสื่อสาร RS-485

฿ 5,083.00

TEMPERATURE CONTROLLER PXF 1 ชิ้น ขอราคา ปริมาณกระแสไฟ3 จุดอังกฤษไม่มี100 ถึง 240 V ACไม่มี

฿ 5,208.00

TEMPERATURE CONTROLLER PXF 1 ชิ้น ขอราคา แรงดัน เอาต์พุต2 จุดจีนและอังกฤษไม่มี100 ถึง 240 V ACไม่มี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดด้านหน้า 96 x 96