(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โหมด อุปกรณ์แหล่งจ่าย คงที่ วงจรขับหลอด LED เอาต์พุต เดี่ยว AC-DC พร้อม PFC แบบฝัง ; มีให้เลือกตั้งแต่ 75W ถึง 150W พร้อม เอาต์พุต เดี่ยว 12 V หรือ 24 V ; การออกแบบ ตัวเสื้อ โลหะ ; IP67; โพเทน ตัวต้านทานปรับค่าได้ แบบฝัง
รหัสสินค้า |
---|
XLG-25-A |
XLG-75-12-A |
XLG-75-24-A |
XLG-75-H-A |
XLG-100-24-A |
XLG-150-12-A |
XLG-150-24-A |
XLG-150-H-A |
XLG-200-12-A |
XLG-200-24-A |
XLG-200-H-A |
XLG-240-H-A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความจุ (W) | แรงดันเอาต์พุต (เฉพาะชนิดเดี่ยว) | พิกัดกระแสไฟฟ้าขาออก (แบบเดี่ยวเท่านั้น) (ก) | ขนาดความสูง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | แรงดันขาเข้า (V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 936.67 ฿ 802.82 | DRIVE | 1 ชิ้น | 95 วัน | 25 | DC54V | 0.7 | 30 | 105 | 90 V AC ถึง 305 V AC | ||
฿ 966.67 ฿ 828.53 | DRIVER 75W O/P 12V 5A | 1 ชิ้น | 95 วัน | 75 | 12 V DC | 5 | 32 | 140 | 100 V AC ถึง 305 V AC, 142 V DC ถึง 431 V DC | ||
฿ 966.67 ฿ 828.53 | DRIVER 75W O/P 24V 3.1A | 1 ชิ้น | 95 วัน | 75 | 24 V DC | 3.1 | 32 | 140 | 100 V AC ถึง 305 V AC, 142 V DC ถึง 431 V DC | ||
฿ 1,338.33 ฿ 1,147.08 | DRIVE | 1 ชิ้น | 2 วัน | 75 | [18 V DC] DC56V | 2.1 | 32 | 140 | 100 V AC ถึง 305 V AC, 142 V DC ถึง 431 V DC | ||
฿ 983.33 ฿ 842.81 | DRIVER 100W O/P 24V 4A | 1 ชิ้น | 95 วัน | 100 | 24 V DC | 4 | 32 | 140 | 100 V AC ถึง 305 V AC, 142 V DC ถึง 431 V DC | ||
฿ 1,133.33 ฿ 971.38 | DRIVER 150 O/P 12V 12.5A | 1 ชิ้น | 95 วัน | 150 | 12 V DC | 12.5 | 35.5 | 180 | 100 V AC ถึง 305 V AC, 142 V DC ถึง 431 V DC | ||
฿ 1,133.33 ฿ 971.38 | DRIVER 150W O/P 24V 6.25A | 1 ชิ้น | 2 วัน | 150 | 24 V DC | 6.25 | 35.5 | 180 | 100 V AC ถึง 305 V AC, 142 V DC ถึง 431 V DC | ||
฿ 1,526.67 ฿ 1,308.51 | DRIVE | 1 ชิ้น | 95 วัน | 150 | [18 V DC] DC56V | 4.17 | 35.5 | 180 | 100 V AC ถึง 305 V AC, 142 V DC ถึง 431 V DC | ||
฿ 1,333.33 ฿ 1,142.80 | DRIVER 200W O/P 12V 16A | 1 ชิ้น | 2 วัน | 200 | 12 V DC | 16 | 35.5 | 199 | 100 V AC ถึง 305 V AC, 142 V DC ถึง 431 V DC | ||
฿ 1,333.33 ฿ 1,142.80 | DRIVER 200W O/P 24V 8.3A | 1 ชิ้น | 2 วัน | 200 | 24 V DC | 8.3 | 35.5 | 199 | 100 V AC ถึง 305 V AC, 142 V DC ถึง 431 V DC | ||
฿ 2,008.33 ฿ 1,721.34 | DRIVE | 1 ชิ้น | 95 วัน | 200 | [18 V DC] DC56V | 5.55 | 35.5 | 199 | 100 V AC ถึง 305 V AC, 142 V DC ถึง 431 V DC | ||
฿ 2,013.33 ฿ 1,725.63 | DRIVE | 1 ชิ้น | 2 วัน | 240 | [18 V DC] DC56V | 4.9 | 35.5 | 219 | 100 V AC ถึง 305 V AC, 142 V DC ถึง 431 V DC |
กำลังโหลด …
แรงดันขาเข้า | AC/DC | แบบเดี่ยว/แบบหลายขั้ว | เดียว | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 63 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง