1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

พาวเวอร์ซัพพลาย เปิด เฟรม เอาต์พุต AC-DC สามเอาต์พุต ซีรีส์ PT

พาวเวอร์ซัพพลาย เปิด เฟรม เอาต์พุต AC-DC สามเอาต์พุต ซีรีส์ PT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/06/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 898.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

พาวเวอร์ซัพพลาย แบบเปิด เฟรม เอาต์พุต AC-DC สามตัวพร้อมระบบระบายความร้อนอินพุต AC สากลโดยการหมุนเวียนอากาศฟรีและ กระแสไฟรั่ว ต่ำ

รหัสสินค้า
PT-65BSALE
PT-65CSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความจุ
(W)

฿ 898.33

฿ 769.96

TRIPLE O/P POWER SUPPLY 1 ชิ้น 95 วัน 63.5

฿ 898.33

฿ 769.96

TRIPLE O/P POWER SUPPLY 1 ชิ้น 95 วัน 65

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง เปิด เฟรม แรงดันขาเข้า AC/DC แบบเดี่ยว/แบบหลายขั้ว อื่น ๆ
ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) 42 มาตรฐาน ตัวแทน CE / UL / TUV ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 127
จำนวนช่อง 3 ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 76 แรงดันขาเข้า(V) 90 to 264VAC, 127 to 370VDC