1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

วงจรขับหลอด LED เอาต์พุต เดี่ยว AC-DC (CC) พร้อม PFC, ซีรีส์ ELG-150

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/06/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,900.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ElG-150 ซีรีส์คือ วงจรขับหลอด LED AC/DC 150 A ที่มีแรงดันไฟฟ้าคงที่สอง โหมด และ เอาต์พุต กระแสไฟฟ้า คงที่ ELG-150 ทำงานตั้งแต่ 100 ถึง 305 V AC และนำเสนอรุ่นที่มี พิกัดแรงดันไฟฟ้า ที่แตกต่างกันตั้งแต่ 12 V ถึง 54 V ด้วยประสิทธิภาพสูงถึง 91% ด้วย การออกแบบ แบบไม่มีพัดลม การออกแบบ ตัวเสื้อ โลหะและ เครื่องวัดระดับน้ำ การป้องกันน้ำเข้า IP67/IP65 ทำให้ซีรีส์นี้เหมาะกับการใช้งานทั้งในร่มและกลางแจ้ง ELG-150 มาพร้อมกับตัวเลือก ฟังก์ชั่น ต่างๆ เช่น วิธีการลดแสง เพื่อให้ การออกแบบ ระบบ ไฟ LED มี ความยืดหยุ่น สูงสุด

รหัสสินค้า
ELG-150-36A-3YSALE
ELG-150-48A-3YSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งแรงดันเอาต์พุต (เฉพาะชนิดเดี่ยว) พิกัดกระแสไฟฟ้าขาออก (แบบเดี่ยวเท่านั้น)
(ก)
ช่วงความแปรปรวนของ แรงดัน Output
(V)
ช่วง กระแส Output มากกว่าการป้องกันแรงดันไฟฟ้า

฿ 1,900.00

฿ 1,628.49

DRIVER 150W O/P 36V 4.2A 1 ชิ้น 2 วัน [อื่น ๆ] 36 V DC4.1732.4 to 39.6V2.1 to 4.17A41 ถึง 48 V ปิด แรงดัน Output เปิดเครื่องใหม่เพื่อกู้คืน

฿ 1,900.00

฿ 1,628.49

DRIVER 150W O/P 48V 3.1A 1 ชิ้น 2 วัน 48 V DC3.1343.2 to 52.8V1.56 to 3.13A54 ถึง 62 V ปิด แรงดัน Output เปิดเครื่องใหม่เพื่อกู้คืน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความจุ(W) 150 แรงดันขาเข้า AC/DC แบบเดี่ยว/แบบหลายขั้ว คู่
ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) 35.5 มาตรฐาน ตัวแทน CE / CUL / CCC ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 219
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 63 แรงดันขาเข้า(V) 100 to 305 VAC, 142 to 431 VDC Effi 90%
ป้องกันการโอเวอร์โหลด 95 ถึง 108%, การจำกัด กระแสไฟฟ้า คงที่, ฟื้นตัวโดยอัตโนมัติหลังจากลบสภาวะฟอลต์ออกแล้ว ทนต่อแรงดันไฟฟ้า I/P-O/P: 3.75KVAC I/P-FG: 2.0KVAC O/P-FG: 1.5KVAC อุณหภูมิใช้งาน Tกรณี=-40 ถึง +90°C (โปรดดูส่วน " โหลดไฟฟ้า เอาต์พุต เทียบกับอุณหภูมิ")
มาตรฐาน ความปลอดภัย UL8750 (ประเภท "HL"), CSA C22.2 หมายเลข 250.13-12; IEC/BS EN/EN/AS/NZS 61347-1,IEC/BS EN/EN/AS/NZS 61347-2-13 อิสระ, BS EN /EN62384,BIS IS15885 (สำหรับ 12/12 A/12B/12DA/24/24 A/24B/24DA/36 A/36B/42/42 A/42B/48 A/48B/54/54 A/54B เท่านั้น) , EAC TP TC 004,GB19510.1,GB19510.14; IP65 หรือ IP67; อนุมัติ KC61347-1,KC61347-2-13 แล้ว มาตรฐาน EMC การปฏิบัติตามมาตรฐาน BS EN/EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; BS EN/EN61547 เครื่องวัดระดับน้ำ อุตสาหกรรมเบา (สายดินป้องกันไฟกระชาก-ดิน 6KV, สาย-สาย 4KV), EAC TP TC 020; เคซี KN15,KN61547