1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

พาวเวอร์ซัพพลาย AC-DC แบบปิดพร้อม ฟังก์ชั่น UPS (อุปกรณ์สำรองไฟ) ซีรีส์ AD (AD-155B)

SWITCHING POWER SUPPLY

พาวเวอร์ซัพพลาย AC-DC แบบปิดพร้อม ฟังก์ชั่น UPS (อุปกรณ์สำรองไฟ) ซีรีส์ AD (AD-155B)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/06/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· อินพุตยูนิเวอร์ซัล AC/ ครอบคลุมทุกช่วง
· การป้องกัน: ไฟฟ้าลัดวงจร / โอเวอร์โหลด / แรงดันไฟเกิน
·การป้องกันแบตเตอรี่ต่ำ
· ระบายความร้อนด้วยการหมุนเวียนอากาศฟรี
· การทดสอบการเบิร์นอิน โหลดไฟฟ้า เต็ม 100%

รหัสสินค้า
AD-155B SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความจุ
(W)
ขนาดความสูง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ช่วงความแปรปรวนของ แรงดัน Output
(V)

฿ 3,136.67

฿ 2,688.44

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น 2 วัน 155.555019911024 ถึง 29

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แรงดันขาเข้า AC/DC แบบเดี่ยว/แบบหลายขั้ว เดียว มาตรฐาน ตัวแทน CE / UL / CUL / TUV
แรงดันขาเข้า(V) 88 V AC ถึง 264 V AC, 124 V DC ถึง 370 V DC

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AD-155B ในชุด พาวเวอร์ซัพพลาย AC-DC แบบปิดพร้อม ฟังก์ชั่น UPS (อุปกรณ์สำรองไฟ) ซีรีส์ AD

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
AD-155A
AD-55A
AD-55B
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความจุ
(W)
ขนาดความสูง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ช่วงความแปรปรวนของ แรงดัน Output
(V)

฿ 3,005.00

1 ชิ้น 2 วัน 155.555019911012 ถึง 14.5

฿ 1,620.00

1 ชิ้น 2 วัน 51.38381599712 ถึง 14.5

฿ 1,620.00

1 ชิ้น 2 วัน 53.92381599724 ถึง 29