(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
พัดลม ตามแนวแกน ช่วยลด การใช้พลังงาน โดยใช้ มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน สามารถใช้ช่วงแรงดันไฟฟ้ากว้าง 1 เฟส 100-240V (50 / 60 Hz) สำหรับลักษณะการทำงานที่สอดคล้องกันและเหมือนกันโดยไม่คำนึงถึง เครื่องวัดความถี่ ที่ใช้
· ชุด พัดลมระบายความร้อน เหล่านี้ประกอบด้วยชุด พัดลมระบายความร้อน สายพาวเวอร์ ตะแกรงพัดลม และ สกรู ยึด
รหัสสินค้า |
---|
T-EMU1238-1-G |
T-EMU1238-2-G |
T-EMU1238M-1-G |
T-EMU1238M-2-G |
T-EMU938-1-G |
T-EMU938-2-G |
T-EMU938M-1-G |
T-EMU938M-2-G |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด | ฟังก์ชั่น เพิ่มเติม | รูปแบบ เอาต์พุต สัญญาณเตือน | อัตราเร็วในการหมุน (รอบ/นาที) | การไหลของอากาศสูงสุด (ลบ.ม./นาที) | ความดันสถิตสูงสุด (พ่อ) | ระดับเสียงรบกวน (เดซิเบล (A)) | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,793.33 ฿ 2,320.14 | WIRING ACCESSORY | 1 ชิ้น | 18 วัน | 120 × 120 | ไม่มี | - | 3 | 84 | 42 | 1 | 0.29 | ||
฿ 2,793.33 ฿ 2,320.14 | WIRING ACCESSORY | 1 ชิ้น | 18 วัน | 120 × 120 | ไม่มี | - | 3 | 84 | 42 | 2 | 0.29 | ||
฿ 3,560.00 ฿ 2,957.29 | ORI | 1 ชิ้น | 18 วัน | 120 × 120 | สัญญาณเตือน การตกแบบหมุน (ไม่สัมผัส) | Output แบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ | 3 | 84 | 42 | 1 | 0.29 | ||
฿ 3,560.00 ฿ 2,957.29 | WIRING ACCESSORY | 1 ชิ้น | 18 วัน | 120 × 120 | สัญญาณเตือน การตกแบบหมุน (ไม่สัมผัส) | Output แบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ | 3 | 84 | 42 | 2 | 0.29 | ||
฿ 2,731.67 ฿ 2,268.93 | ORIENTALMOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 92 × 92 | ไม่มี | - | 1.5 | 90 | 40 | 1 | 0.25 | ||
฿ 2,731.67 ฿ 2,268.93 | ORIX EMU SERIES | 1 ชิ้น | 18 วัน | 92 × 92 | ไม่มี | - | 1.5 | 90 | 40 | 2 | 0.25 | ||
฿ 3,528.33 ฿ 2,931.34 | ORIENTALMOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 92 × 92 | สัญญาณเตือน การตกแบบหมุน (ไม่สัมผัส) | Output แบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ | 1.5 | 90 | 40 | 1 | 0.25 | ||
฿ 3,528.33 ฿ 2,931.34 | ORIENTALMOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 92 × 92 | สัญญาณเตือน การตกแบบหมุน (ไม่สัมผัส) | Output แบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ | 1.5 | 90 | 40 | 2 | 0.25 |
กำลังโหลด …
ชนิด | พัดลมระบายความร้อน EC | แรงดันขาเข้า | 1 เฟส 100-240V | ความหนา | 38 มม |
---|---|---|---|---|---|
ชนิด | ชุด พัดลมระบายความร้อน | สถานะ เอาต์พุต | การหมุนปกติ: เครื่องวัดระดับน้ำ L (เปิด ทรานซิสเตอร์ ภายใน)/ เอาต์พุต สัญญาณเตือน: เครื่องวัดระดับน้ำ H (ทรานซิสเตอร์ ภายในปิด) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง