(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ซีรีส์ STM6000 ซึ่งเป็นส่วนเสริมของกลุ่มผลิตภัณฑ์ ST6000 นำเสนอ เครื่องวัดระดับน้ำ ใหม่ของการแสดงภาพมาสู่ตลาด HMI พื้นฐาน ซึ่งไม่มี ผลิตภัณฑ์ พื้นฐานอื่นใดที่สามารถทำได้ เราได้ประสบความสำเร็จในการแสดงผลคุณภาพที่เหนือกว่าซึ่งช่วยปรับปรุงการทำงานและไม่มีใครเทียบได้กับ ผลิตภัณฑ์ พื้นฐานอื่นๆ นอกจากนี้ ยังสามารถติดตั้ง ผลิตภัณฑ์ ได้อย่างง่ายดายโดยไม่จำเป็นต้องใช้ เครื่องมือ ใดๆ และรวดเร็วมากด้วย ระบบ การติดตั้งปุ่มกดอันเป็นเอกลักษณ์ผ่านรูกลมขนาด ⌀22 มม. เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและข้อมูล เครื่องจักร
รหัสสินค้า |
---|
PFXSTM6B00D |
PFXSTM6B00DIOT |
PFXSTM6200WAD |
PFXSTM6200WADE |
PFXSTM6400WAD |
PFXSTM6400WADE |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดหน้าจอมอนิเตอร์ (นิ้ว) | หน้าจอมอนิเตอร์ | ขนาดความสูง (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ระบบ จอสัมผัส | ความละเอียด หน้าจอ จอสัมผัส | การใช้งาน แรม ,หน่วยความจำ | ประเภทการแสดงผล | แสดงสี | เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) | การปรับความสว่าง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 33,561.43 ฿ 27,637.84 | BASIC HMI GATEWAY STM6000 | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | - | 108.23 | 145.6 | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 18,215.71 ฿ 15,000.64 | EDGE BOX HMI STM6000 | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | - | 108.23 | 145.6 | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 22,650.00 ฿ 18,652.28 | 4W BASIC MODULAR HMI | 1 ชิ้น | 2 วัน | 4.3 | TFT | - | - | ฟิล์ม ต้านทาน (อนาล็อก สัมผัสเดียว) | 1,024 x 1,024 | 128MB | TFT สี LCD | 16 ล้านสี | IEEE802.3i/IEEE802.3u, 10BASE-T/100BASE-TX, คอนเนคเตอร์: เต้าเสียบสาย LAN (RJ-45) x 2 | 16 ระดับ (ปรับด้วย จอสัมผัส หรือ ซอฟท์แวร์) | ||
฿ 14,050.00 ฿ 11,570.18 | 4.3 W BASIC MODULAR HMI PROEX | 1 ชิ้น | 60 วัน | 4.3 | TFT | - | - | ฟิล์ม ต้านทาน (อนาล็อก สัมผัสเดียว) | 1,024 x 1,024 | 128MB | TFT สี LCD | 16 ล้านสี | IEEE802.3i/IEEE802.3u, 10BASE-T/100BASE-TX, คอนเนคเตอร์: เต้าเสียบสาย LAN (RJ-45) x 2 | 16 ระดับ (ปรับด้วย จอสัมผัส หรือ ซอฟท์แวร์) | ||
฿ 32,600.00 ฿ 26,846.10 | 7W BASIC MODULAR HMI | 1 ชิ้น | 2 วัน | 7 | TFT | - | - | ฟิล์ม ต้านทาน (อนาล็อก สัมผัสเดียว) | 1,024 x 1,024 | 128MB | TFT สี LCD | 16 ล้านสี | IEEE802.3i/IEEE802.3u, 10BASE-T/100BASE-TX, คอนเนคเตอร์: เต้าเสียบสาย LAN (RJ-45) x 2 | 16 ระดับ (ปรับด้วย จอสัมผัส หรือ ซอฟท์แวร์) | ||
฿ 19,650.00 ฿ 16,181.78 | 7 W BASIC MODULAR HMI PROEX | 1 ชิ้น | 2 วัน | 7 | TFT | - | - | ฟิล์ม ต้านทาน (อนาล็อก สัมผัสเดียว) | 1,024 x 1,024 | 128MB | TFT สี LCD | 16 ล้านสี | IEEE802.3i/IEEE802.3u, 10BASE-T/100BASE-TX, คอนเนคเตอร์: เต้าเสียบสาย LAN (RJ-45) x 2 | 16 ระดับ (ปรับด้วย จอสัมผัส หรือ ซอฟท์แวร์) |
กำลังโหลด …
แรงดันขาเข้า | 24 V DC |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง