(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- Output Module Coating ชนิด PLC Q Series จาก MITSUBISHI
- กลุ่มผลิตภัณฑ์ I/O รุ่น Q และโมดูลฟังก์ชันอัจฉริยะมีความหลากหลายและสามารถตอบสนองความต้องการของการใช้งานที่หลากหลาย
- ได้โซลูชั่นที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดตำแหน่งด้วยความเร็วสูงหรือการควบคุมอุณหภูมิที่มีความแม่นยำสูง
- ประเภทเอาต์พุต: ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์)
- เวลาตอบสนอง: 1 ms
- เทอร์มินอลบล็อค 18 จุด พร้อมระบบป้องกันไฟกระชากและฟิวส์
แรงดันไฟฟ้า โหลดไฟฟ้า(V) | DC 12/24 | คุณสมบัติ | รุ่น การเคลือบผิว | ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE | สอดคล้อง |
---|---|---|---|---|---|
รุ่นเอาต์พุต | Output ทรานซิสเตอร์ (จม) | EAC | สอดคล้อง | แหล่งจ่ายไฟ(V) | 12-24 |
ประเภท กระแสไฟฟ้า | DC | จุด I/O ที่ถูกครอบครองบน PLC | 16 | แบบรวม | 16 |
การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู | int การใช้กระแสไฟฟ้า(A) | 0.08 | UL/cUL | สอดคล้อง |
UKCA | สอดคล้อง |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน QY50-C ในชุด การเคลือบผิว โมดูล เอาต์พุต PLC Q ซีรีส์
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง