1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

อุปกรณ์ USB หลาย - 1/USB RS232

USB TO RS232 CONVERTER

อุปกรณ์ USB หลาย - 1/USB RS232
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 780.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เพิ่มพอร์ตอนุกรมเพิ่มเติมให้กับ ระบบ ของคุณอย่างง่ายดายและรวดเร็วผ่าน พอร์ตเชื่อมต่อ USB multi - 1/USB ให้ประสิทธิภาพสูงสุดถึง 921.6Kbps เมื่อรวมกับความต้องการ ส่วนประกอบ ที่น้อยลง คุณก็จะได้การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ซีเรียลที่คุ้มค่าและเชื่อถือได้ USB to serial multiport อุปกรณ์รองรับท่อ ระบบปฏิบัติการ Windows และ Linux ส่วนใหญ่ และมีระบบป้องกันไฟกระชาก 15,000 โวลท์ ทำให้พอร์ตขาด multi - 1/USB มีแผง พอร์ตเชื่อมต่อ 1 พอร์ตพร้อม คอนเนคเตอร์ DB9 และมีให้เลือกสองรุ่น ได้แก่ RS232 และ RS422/RS485 เพียงเสียบ คอนเนคเตอร์ USB คุณก็จะมี พอร์ตเชื่อมต่อ COM เพื่อเชื่อมต่อโมเด็ม เครื่องพิมพ์ เครื่องสแกน บาร์โค้ด หรืออุปกรณ์ซีเรียลอื่นๆ
แผง คอนเนคเตอร์:
ปลั๊ก multi-1/USB เข้ากับ พอร์ตเชื่อมต่อ USB บน ระบบ ของคุณ แผง คอนเนคเตอร์ มี คอนเนคเตอร์ เกลียวนอก DB9 และ อุปกรณ์รองรับท่อ RS232 หรือ RS422/RS485 ไฟ LED ถัดจาก คอนเนคเตอร์ แสดงสถานะ ระบบสื่อสาร ด้วยภาพของพอร์ตต่างๆ ไม่จำเป็นต้องใช้ พาวเวอร์ซัพพลาย เพิ่มเติม
รองรับการแก้ไข สเปค USB 2.0:
multi - 1/USB รองรับการแก้ไข 2.0 และ รองรับการใช้งาน กับการแก้ไข 1.1
อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก 15KV – แบบฝัง:
อย่าเสี่ยงกับพอร์ตระเบิดและเวลาหยุดทำงาน multi - 1/USB มีระบบป้องกันไฟกระชาก 15,000 โวลต์ แบบฝัง เพื่อป้องกันไฟกระชากและพอร์ตขาด ทำให้การสื่อสารของคุณมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น

รหัสสินค้า
MULTI-1/USB RS232 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 780.00

฿ 410.98

USB TO RS232 CONVERTER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

อินเตอร์เฟซ RS232 จำนวนพอร์ต 1 ความเร็วสูงสุด(กิโลบิตต่อวินาที) 921.6
ตัวควบคุม FT232R คอนเนคเตอร์ DE-09P (DB-9 เกลียวนอก) อุณหภูมิใช้งาน(°C) -20 to 70
เก็บอุณหภูมิ(°C) -20 to 70 ความชื้น(%) 5 to 95 (ไม่ควบแน่น) สายสัญญาณ RS232: TXD, RXD, GND, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI
อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก 15KV อุปกรณ์ควบคุม การไหล RTS/CTS, XON/XOFF ใบรับรอง CE, FCC, KC

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MULTI-1/USB RS232 ในชุด อุปกรณ์ USB หลาย - 1/USB RS232