1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

เทอร์มินอลบล็อค ต่อระหว่างโมดูล การวางตำแหน่ง และ เซอร์โวแอมป์

PLC CABLE

เทอร์มินอลบล็อค ต่อระหว่างโมดูล การวางตำแหน่ง และ เซอร์โวแอมป์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,972.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เทอร์มินอลบล็อค ช่วยส่งสัญญาณระหว่าง ตัวควบคุม แบบตั้งโปรแกรมได้และอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เซนเซอร์ ในวิธี การเชื่อมต่อสายไฟ ที่เหมาะสมสำหรับการใช้งาน
บุญ 1: สัญญาณ การวางตำแหน่ง จะถูกแปลงเป็นเอาต์พุต เทอร์มินอลบล็อค ช่วยให้ อุปกรณ์สายไฟ อุปกรณ์ได้ง่าย
บุญ 2: ถอด มาร์คกิ้ง สามารถลดความผิดพลาด อุปกรณ์สายไฟ ได้

รหัสสินค้า
FA-LTBQ75DP SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 3,972.00

฿ 3,404.40

PLC CABLE 1 ชิ้น 36 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

อินพุตจัดอันดับ กระแสไฟฟ้า(mA) 5 รูปทรง เทอร์มินอล สกรู พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) DC 24 (สัญญาณเข้า/ เอาต์พุต)
น้ำหนัก(กิโลกรัม) 0.140 ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้ DC 4.5 ถึง 26.4 (Class 2) (สัญญาณเข้า) แรงดันไฟฟ้าสูงสุด(V) DC 30 (CLASS 2) (สัญญาณ เอาต์พุต)
กระแสไฟฟ้า สูงสุด(A) 0.1 (สัญญาณ เอาต์พุต) ขนาด ขดลวด ใช้งานได้(mm2) 0.5 ถึง 1.25 สกรูเทอร์มินอลบล็อค M3
ช่วงแรงบิดขันแน่น(N⋅m) 0.50 ถึง 0.75 จำนวนแกนที่รองรับ 2 แกน (2 หน่วยใช้สำหรับ 4 แกน, 4 หน่วยใช้สำหรับ 8 แกน) ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ เทอร์มินอลบล็อค

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FA-LTBQ75DP ในชุด เทอร์มินอลบล็อค ต่อระหว่างโมดูล การวางตำแหน่ง และ เซอร์โวแอมป์