1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

โมดูล เทอร์โมคัปเปิล PLC ซีรีส์ QnA/A

PLC(EXPANSION UNIT)

โมดูล เทอร์โมคัปเปิล PLC ซีรีส์ QnA/A
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 59,850.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

โมดูล เทอร์โมคัปเปิล A616TD ช่วยให้สามารถ การเชื่อมต่อสายไฟ อุปกรณ์ เทอร์โมคัปเปิล เข้ากับ PLC ได้โดยตรง โมดูล จะแปลงสัญญาณที่ป้อนเข้าจากอุปกรณ์ เทอร์โมคัปเปิล เป็น ค่า ดิจิทัลซึ่งแสดงถึง ค่า อุณหภูมิที่ตรวจพบ ค่า อุณหภูมิที่ตรวจพบนี้สามารถใช้ในโปรแกรมลำดับ PLC ได้
โมดูล เทอร์โมคัปเปิล ล A616TD มี ฟังก์ชั่น เพิ่มเติมในการรับอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิอื่นๆ ที่สร้างอินพุต อนาล็อก นอกจากนี้ยังสามารถ การเชื่อมต่อสายไฟ กับมัลติเพล็กซ์ยูนิต A60MX/MXT/MXR ให้อินพุต เซนเซอร์ มากถึง 960 ตัว

รหัสสินค้า
A616TD SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 59,850.00

฿ 31,499.06

PLC(EXPANSION UNIT) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนช่องสัญญาณเข้า(CH) 16 จำนวนจุด I/O ที่ต้องการ 32 บังคับ QnA/A ซีรีส์ PLC ซีรีส์ QnA/A
เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ(°C) -200 ถึง 1800 ค่า เอาต์พุต ดิจิตอล 0 ถึง 4000 / -2000 ถึง 18000 เทอร์โมคัปเปิล ที่ยอมรับได้ JIS, ANSI, DIN, BS
ความแม่นยำ โดยรวม ±0.5°C หรือ 0.6% ช่วงการชดเชยความเย็น(°C) -20 ถึง 80 ความเร็วการแปลงสูงสุด(มิลลิ ช่อง) 50 ms / ช่อง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A616TD ในชุด โมดูล เทอร์โมคัปเปิล PLC ซีรีส์ QnA/A