(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สารละลาย เมื่อคุณต้องการ อุปกรณ์ควบคุม แบบหลายจุดบนอุปกรณ์มือถือของคุณ!
ระบบ ประหยัดการเดินสาย AnyWire ถูกนำไปใช้กับแต่ละ คลองเลื่อย ของชุดส่งแบบ 2- ขดลวด Collector ราง และสามารถ อุปกรณ์ควบคุม I/O ได้สูงสุด 512 จุด
เพื่อป้องกันการเกิดออกซิเดชัน พื้นผิว ของส่วนแปรงได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถถอดออกได้โดยใช้หน่วยเพิ่ม/ลดสำหรับการส่งสัญญาณ
สเปค | หน่วยขั้นตอนลง: (100 V DC→24 V DC) | จำนวนจุด I/O ที่รองรับ | อินพุต: 512/ เอาต์พุต: 512 | การใช้กระแสไฟฟ้า(mA) | 0.085 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด(mm) | 140x57x44 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A215T-R1 ในชุด ยูนิต step-up/step-down ซีรีส์ AnyWire DB A20 สำหรับรางคอลเลกเตอร์ กระแสไฟฟ้า
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง