(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ไทม์ รีเลย์ แบบโซลิดสเตตใช้ใน อุปกรณ์ควบคุม วงจรสตาร์ท และวงจรป้องกันสำหรับการดำเนินการสวิตชิ่งทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการหน่วงเวลา แนวคิดที่พัฒนาขึ้นอย่างเต็มที่และ การออกแบบ ที่กะทัดรัดและประหยัดพื้นที่ทำให้ไทม์ รีเลย์ SIRIUS 3RP เป็นโมดูลที่เหมาะสำหรับ ตู้ อุปกรณ์ควบคุม สวิตช์เกียร์ และผู้ผลิต อุปกรณ์ควบคุม ในอุตสาหกรรม
ด้วย การออกแบบ ที่เพรียวบางและประหยัดพื้นที่ตั้งแต่ 17.5 มม. ไทม์ รีเลย์ 3RP25 จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานใน กล่องควบคุม ขนาดเล็ก เช่น ระบบ การทำความร้อน ระบบระบายอากาศ และระบบปรับอากาศ และใน ปั๊มลม ไทม์ รีเลย์ 3RP25 ทั้งหมดในเวอร์ชันกล่องหุ้มนี้เหมาะสำหรับการต่อเข้ากับรางติดตั้ง TH35 ตามมาตรฐาน EC60175
รหัสสินค้า | ฟังก์ชั่น | แบบปรับได้ เวลา | จำนวน ไม่มีรายชื่อ | จำนวน ผู้ติดต่อ CO | อุปกรณ์ควบคุม แรงดันไฟเลี้ยง | ใบรับรอง |
3RP2505-1AB30 | 13 ฟังก์ชั่น | 0.05 วินาที - 100 ชั่วโมง | 0 | 1 | 24 V AC/DC | IEC |
3RP2505-1AW30 | 13 ฟังก์ชั่น | 0.05 วินาที - 100 ชั่วโมง | 0 | 1 | 12-240 V AC/DC | IEC |
3RP2505-1BB30 | 27 ฟังก์ชั่น | 0.05 วินาที - 100 ชั่วโมง | 0 | 2 | 24 V AC/DC | IEC |
3RP2505-1BT20 | 27 ฟังก์ชั่น | 0.05 วินาที - 100 ชั่วโมง | 0 | 2 | 400-440 V AC | IEC |
3RP2505-1BW30 | 27 ฟังก์ชั่น | 0.05 วินาที - 100 ชั่วโมง | 0 | 2 | 12-240 V AC/DC | IEC |
3RP2505-1CW30 | 13 ฟังก์ชั่น | 0.05 วินาที - 100 ชั่วโมง | 1 | 0 | 12-240 V AC/DC | IEC |
3RP2505-1RW30 | 13 ฟังก์ชั่น เหมาะสำหรับงานรถไฟ | 0.05 วินาที - 100 ชั่วโมง | 0 | 2 | 24-240 V AC/DC | IEC |
3RP2511-1AW30 | ON-ล่าช้า | 0.5-10 วินาที | 0 | 1 | 12-240 V AC/DC | IEC |
3RP2512-1AW30 | ON-ล่าช้า | 1-30 วินาที | 0 | 1 | 12-240 V AC/DC | IEC |
3RP2513-1AW30 | ON-ล่าช้า | 5-100 วินาที | 0 | 1 | 12-240 V AC/DC | IEC |
3RP2525-1AW30 | ON-ล่าช้า | 0.05 วินาที - 100 ชั่วโมง | 0 | 1 | 12-240 V AC/DC | IEC |
3RP2525-1BB30 | ON-ล่าช้า | 0.05 วินาที - 100 ชั่วโมง | 0 | 2 | 24 V AC/DC | IEC |
3RP2525-1BW30 | ON-ล่าช้า | 0.05 วินาที - 100 ชั่วโมง | 0 | 2 | 12-240 V AC/DC | IEC |
3RP2527-1EW30 | ON-ล่าช้า | 0.05 วินาที - 240 วินาที | 1 | 0 | 12-240 V AC/DC | IEC |
3RP2535-1AW30 | หน่วงเวลาปิดด้วยสัญญาณ อุปกรณ์ควบคุม | 0.05 วินาที - 100 ชั่วโมง | 0 | 1 | 12-240 V AC/DC | IEC |
3RP2540-1AB30 | ปิด-ล่าช้าโดยไม่มีสัญญาณ อุปกรณ์ควบคุม , ไม่ลบเลือน, ผ่านการ หน้าสัมผัส | 0.05 วินาที -600 วินาที | 0 | 1 | 24 V AC/DC | IEC |
3RP2540-1AW30 | ปิด-ล่าช้าโดยไม่มีสัญญาณ อุปกรณ์ควบคุม , ไม่ลบเลือน, ผ่านการ หน้าสัมผัส | 0.05 วินาที -600 วินาที | 0 | 1 | 12-240 V AC/DC | IEC |
3RP2540-1BB30 | ปิด-ล่าช้าโดยไม่มีสัญญาณ อุปกรณ์ควบคุม , ไม่ลบเลือน, ผ่านการ หน้าสัมผัส | 0.05 วินาที -600 วินาที | 0 | 2 | 24 V AC/DC | IEC |
3RP2540-1BW30 | ปิด-ล่าช้าโดยไม่มีสัญญาณ อุปกรณ์ควบคุม , ไม่ลบเลือน, ผ่านการ หน้าสัมผัส | 0.05 วินาที -600 วินาที | 0 | 2 | 12-240 V AC/DC | IEC |
3RP2555-1AW30 | รีเลย์ นาฬิกาพัลส์ , กะพริบ, ไม่สมมาตร | 0.05 วินาที - 100 ชั่วโมง | 0 | 1 | 12-240 V AC/DC | IEC |
3RP2560-1SW30 | ฟังก์ชั่น Star-delta (ไวย์-เดลต้า) พร้อม ฟังก์ชั่น Coasting (ไม่ทำงาน) | 1-20 วินาที | 3 | 0 | 12-240 V AC/DC | IEC |
3RP2574-1NM20 | ฟังก์ชั่น Star-delta (ไวย์-เดลต้า) | 1-20 วินาที | 2 | 0 | 380-440 V AC | IEC |
3RP2574-1NW30 | ฟังก์ชั่น Star-delta (ไวย์-เดลต้า) | 1-20 วินาที | 2 | 0 | 12-240 V AC/DC | IEC |
3RP2576-1NM20 | ฟังก์ชั่น Star-delta (ไวย์-เดลต้า) | 3-60 วินาที | 2 | 0 | 380-440 V AC | IEC |
3RP2576-1NW30 | ฟังก์ชั่น Star-delta (ไวย์-เดลต้า) | 3-60 วินาที | 2 | 0 | 12-240 V AC/DC | IEC |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิกัดกระแสไฟฟ้า หน้าสัมผัส ( ค่า ต่ำสุดสำหรับ AC และ DC) (ก) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,945.00 | TIMING RELAY | 1 ชิ้น | 91 วัน | 24 V AC/DC | 17.5 | ||
฿ 5,558.33 | TIMING RELAY | 1 ชิ้น | 91 วัน | 12-240 V AC/DC | 17.5 | ||
฿ 5,592.50 | TIMING RELAY | 1 ชิ้น | 91 วัน | 24 V AC/DC | 22.5 | ||
฿ 6,104.17 | TIMING RELAY | 1 ชิ้น | 91 วัน | 400-440 V AC | 22.5 | ||
฿ 6,889.17 | TIMING RELAY | 1 ชิ้น | 91 วัน | 12-240 V AC/DC | 22.5 | ||
฿ 5,558.33 | TIMING RELAY | 1 ชิ้น | 91 วัน | 12-240 V AC/DC | 17.5 | ||
฿ 8,219.17 | TIMING RELAY | 1 ชิ้น | 91 วัน | 24-240 V AC/DC | 22.5 | ||
฿ 2,656.67 | TIMING RELAY | 1 ชิ้น | 91 วัน | 12-240 V AC/DC | 17.5 | ||
฿ 2,656.67 | TIMING RELAY | 1 ชิ้น | 91 วัน | 12-240 V AC/DC | 17.5 | ||
฿ 2,656.67 | TIMING RELAY | 1 ชิ้น | 91 วัน | 12-240 V AC/DC | 17.5 | ||
฿ 3,444.17 | TIMING RELAY | 1 ชิ้น | 91 วัน | 12-240 V AC/DC | 17.5 | ||
฿ 3,750.83 | TIMING RELAY | 1 ชิ้น | 91 วัน | 24 V AC/DC | 22.5 | ||
฿ 4,979.17 | TIMING RELAY | 1 ชิ้น | 91 วัน | 12-240 V AC/DC | 22.5 | ||
฿ 2,656.67 | TIMING RELAY | 1 ชิ้น | 91 วัน | 12-240 V AC/DC | 17.5 | ||
฿ 4,604.17 | TIMING RELAY | 1 ชิ้น | 91 วัน | 12-240 V AC/DC | 17.5 | ||
฿ 5,695.00 | TIMING RELAY | 1 ชิ้น | 91 วัน | 24 V AC/DC | 22.5 | ||
฿ 6,377.50 | TIMING RELAY | 1 ชิ้น | 91 วัน | 12-240 V AC/DC | 22.5 | ||
฿ 6,650.00 | TIMING RELAY | 1 ชิ้น | 91 วัน | 24 V AC/DC | 22.5 | ||
฿ 7,434.17 | TIMING RELAY | 1 ชิ้น | 91 วัน | 12-240 V AC/DC | 22.5 | ||
฿ 6,411.67 | TIMING RELAY | 1 ชิ้น | 91 วัน | 12-240 V AC/DC | 17.5 | ||
฿ 6,172.50 | TIMING RELAY | 1 ชิ้น | 91 วัน | 12-240 V AC/DC | 22.5 | ||
฿ 3,955.83 | TIMING RELAY | 1 ชิ้น | 91 วัน | 380-440 V AC | 22.5 | ||
฿ 3,444.17 | TIMING RELAY | 1 ชิ้น | 91 วัน | 12-240 V AC/DC | 22.5 | ||
฿ 3,955.83 | TIMING RELAY | 1 ชิ้น | 91 วัน | 380-440 V AC | 22.5 | ||
฿ 3,444.17 | TIMING RELAY | 1 ชิ้น | 91 วัน | 12-240 V AC/DC | 22.5 |
กำลังโหลด …
ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) | 100 | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 90 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง