1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กล่อง เซนเซอร์ RS PRO 6 พอร์ต

SENSOR BOX 6 PORT

กล่อง เซนเซอร์ RS PRO 6 พอร์ต
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,616.85/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน = 24 V DC
จำนวนพอร์ต = 6
จำนวนวิธี = 5
ขนาด คอนเนคเตอร์ เนคเตอร์ = M12
คอนเนคเตอร์ สายไฟ อุปกรณ์ควบคุม = M12
วัสดุ ตัวเสื้อ = พลาสติก
ระดับ IP = IP67
ช่วงอุณหภูมิ = 0 → +55°C

รหัสสินค้า
8771218 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 4,616.85

฿ 3,078.05

SENSOR BOX 6 PORT 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 8771218 ในชุด กล่อง เซนเซอร์ RS PRO 6 พอร์ต