1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:30 19/5/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

คอนเนคเตอร์ แบตเตอรี่ RS PRO เกลียวนอก 2 ทาง 50 A, 600 V

MALE 2 WAY BATTERY CONNECTOR

คอนเนคเตอร์ แบตเตอรี่ RS PRO เกลียวนอก 2 ทาง 50 A, 600 V
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 157.16/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
เพศ = เกลียวนอก
จำนวนผู้ติดต่อ = 2
การ ตัวเครื่อง = แบบตรง
วัสดุ หน้าสัมผัส = ทองแดง
ชุบผิวหน้าสัมผัส = เงิน
คะแนน กระแสไฟฟ้า = 50 A
อัตราแรงดันไฟฟ้า = 600 V
สี = สีแดง
ชุด = XBMC2S-14-COLOR
หมายเลขชุด = XBMC2S-14-COLOR

รหัสสินค้า
1756960 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 157.16

฿ 110.94

MALE 2 WAY BATTERY CONNECTOR 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1756960 ในชุด คอนเนคเตอร์ แบตเตอรี่ RS PRO เกลียวนอก 2 ทาง 50 A, 600 V