1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:30 19/5/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ RS PRO DC ที่พิกัด 2.0 A, 12.0 V, ตัวยึด PCB , ความยาว 8.9 มม., นิกเกิล ดีบุก【5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

DC POWER CONNECTORS

ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ RS PRO DC ที่พิกัด 2.0 A, 12.0 V, ตัวยึด PCB , ความยาว 8.9 มม., นิกเกิล ดีบุก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 619.20/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ชนิดของคอนเนคเตอร์ อุปกรณ์แหล่งจ่าย กระแสตรง = ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ไฟฟ้ากระแสตรง
เรตติ้ง กระแสไฟฟ้า = 2.0 A
การ ตัวเครื่อง = แบบตรง
พิกัดแรงดันไฟฟ้า = 12.0 V
ความกว้าง = 14.5 มม
ชนิดที่มีการยึดติด = การติดตั้ง PCB
เส้นผ่านศูนย์กลาง ขาพิน = 5.5 มม
ชุบผิวหน้าสัมผัส = นิกเกิล ล , ดีบุก
วัสดุ หน้า หน้าสัมผัส = ทองเหลือง, ฟอ ฟอสเฟอร์บรอนซ์

รหัสสินค้า
1251075 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 619.20

฿ 437.09

DC POWER CONNECTORS 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1251075 ในชุด ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ RS PRO DC ที่พิกัด 2.0 A, 12.0 V, ตัวยึด PCB , ความยาว 8.9 มม., นิกเกิล ดีบุก