(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเปค
ชนิดของคอนเนคเตอร์ อุปกรณ์แหล่งจ่าย กระแสตรง = ปลั๊กไฟกระแสตรง
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน = 2.1 มม
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. = 5.5 มม
อัตราแรงดันไฟฟ้า = 12 V
ความยาว = 23.6 มม
ชนิดที่มีการยึดติด = การติดตั้ง สายไฟ
หน้า ชุบผิวหน้าสัมผัส = นิกเกิล ล , เงิน
วัสดุ หน้า หน้าสัมผัส = ทองเหลือง
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 487826 ในชุด ปลั๊ก RS PRO DC อัตรา 5.0 A, 12.0 V, ตัวยึด สายไฟ , ความยาว 23.6 มม., นิกเกิล, เงิน
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง