1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:30 19/5/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ปลั๊ก RS PRO DC อัตรา 5.0 A, 12.0 V, ตัวยึด สายไฟ , ความยาว 23.6 มม., นิกเกิล

DC POWER CONNECTORS

ปลั๊ก RS PRO DC อัตรา 5.0 A, 12.0 V, ตัวยึด สายไฟ , ความยาว 23.6 มม., นิกเกิล
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 97.41/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ชนิดของคอนเนคเตอร์ อุปกรณ์แหล่งจ่าย กระแสตรง = ปลั๊กไฟกระแสตรง
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน = 2.1 มม
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. = 5.5 มม
อัตราแรงดันไฟฟ้า = 12 V
ความยาว = 23.6 มม
ชนิดที่มีการยึดติด = การติดตั้ง สายไฟ
เส้นผ่านศูนย์กลาง ขาพิน = 2.1 มม
ชุบผิวหน้าสัมผัส = นิกเกิล
วัสดุ หน้า หน้าสัมผัส = ทองเหลือง

รหัสสินค้า
487858 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 97.41

฿ 68.76

DC POWER CONNECTORS 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 487858 ในชุด ปลั๊ก RS PRO DC อัตรา 5.0 A, 12.0 V, ตัวยึด สายไฟ , ความยาว 23.6 มม., นิกเกิล