(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเปค
ชนิดของคอนเนคเตอร์ เนคเตอร์ IEC = C13
ชนิดที่มีการยึดติด = อุปกรณ์ติดตั้งตู้
เพศ = ตัวเมีย
คะแนน กระแสไฟฟ้า = 10 A, 15 A
การ ตัวเครื่อง = แบบตรง
วิธีการ สายต่อปลายสาย = ตะกั่วบัดกรี/ Faston
ประเภท สวิตช์ = ไม่มี
จำนวน ฟิวส์ = ไม่มี
อัตราแรงดันไฟฟ้า = 250 V
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง