1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ตัว กาว เข็มขัดรัดสายไฟ ตัวยึดสายไฟ ธรรมชาติ RS PRO 29 มม. x 29 มม. ความกว้างสูงสุด 5 มม【50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

CABLE ACCESSARY CABLE TIE

ตัว กาว เข็มขัดรัดสายไฟ ตัวยึดสายไฟ ธรรมชาติ RS PRO 29 มม. x 29 มม. ความกว้างสูงสุด 5 มม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 707.15/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
สี = ธรรมชาติ
การยอมรับความกว้างของ เข็มขัดรัดสายไฟ = 5 มม
ความยาว = 29 มม
ความกว้าง = 29 มม
เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด = 5 มม
กาว ตัว = ใช่
วัสดุ = ไนล่อน 66
ชุด = HC
อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด = -28°C
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด = +48°C
จำนวน = 50
ลักษณะไฟ = ดับเอง

รหัสสินค้า
229-560 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 707.15

฿ 499.18

CABLE ACCESSARY CABLE TIE 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาว เข็มขัดรัดสายไฟ(mm) 5 เส้นผ่านศูนย์กลาง รูติดตั้ง(mm) 5 วิธีการติดตั้ง การติดตั้ง กาว
เกรด ความหน่วงไฟ (วัสดุ หลัก) UL94V-2

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 229-560 ในชุด ตัว กาว เข็มขัดรัดสายไฟ ตัวยึดสายไฟ ธรรมชาติ RS PRO 29 มม. x 29 มม. ความกว้างสูงสุด 5 มม