1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

RS PRO ขั้ว เดี่ยว โยนครั้งเดียว (SPST ) สวิตช์ สวิตช์กด มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก LED สีน้ำเงิน, เขียวชั่วขณะ , 8 (เส้นผ่านศูนย์กลาง) มม., PCB, 30 V DC

PUSH BUTTON SWITCH

RS PRO ขั้ว เดี่ยว โยนครั้งเดียว (SPST ) สวิตช์ สวิตช์กด มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก LED สีน้ำเงิน, เขียวชั่วขณะ , 8 (เส้นผ่านศูนย์กลาง) มม., PCB, 30 V DC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 204.77/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
การทำงานของ สวิตช์ = ชั่วขณะ
ชนิดที่มีการยึดติด = PCB
ไฟส่องสว่าง = ใช่
คอน หน้าสัมผัส = ขั้ว เดียว โยนครั้งเดียว (SPST)
ขนาดหน้าตัด = 8 (เส้นผ่านศูนย์กลาง) มม
เส้นผ่านศูนย์กลางแผงหน้าปัด = 8 มม
LED สี = สีฟ้า สีเขียว
หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ สี = ชัดเจน
อัตราแรงดันไฟฟ้า = 30 V dc
พิกัด กระแสไฟฟ้า หน้าสัมผัส = 100 mA @ 30 V dc
รูปทรง หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ คชูเอเตอร์ = พลั้งเจอร์/เหล็กดัน
ชนิดมีขั้ว = ขาพิน PC

รหัสสินค้า
820-7546 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 204.77

฿ 144.55

PUSH BUTTON SWITCH 1 ชิ้น 7 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 820-7546 ในชุด RS PRO ขั้ว เดี่ยว โยนครั้งเดียว (SPST ) สวิตช์ สวิตช์กด มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก LED สีน้ำเงิน, เขียวชั่วขณะ , 8 (เส้นผ่านศูนย์กลาง) มม., PCB, 30 V DC