(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเปค
คอน หน้าสัมผัส = ขั้ว เดียว โยนครั้งเดียว (SPST)
ระดับ IP = IP68
ชนิดมีขั้ว = PCB
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 175-9587 ในชุด สวิตช์ สวิตช์กด มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก RS PRO ขั้ว เดี่ยว single Throw (SPST ), IP68, 125 V AC @ 125 mA, 32 V AC @ 400 mA, 50 V DC
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง