(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเปค
การทำงานของ สวิตช์ = การล็อค
ชนิดที่มีการยึดติด = อุปกรณ์ติดตั้งตู้
ไฟส่องสว่าง = ใช่
คอน หน้าสัมผัส = ขั้ว เดียว โยนครั้งเดียว (SPST)
ขนาดหน้าตัด = 12 (เส้นผ่านศูนย์กลาง) มม
เส้นผ่านศูนย์กลางแผงหน้าปัด = 12 มม
LED สี = สีเขียว
ระดับ IP = IP40
สีของ หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ = เงิน
อัตราแรงดันไฟฟ้า = 24 V AC/DC
พิกัด กระแสไฟฟ้า หน้าสัมผัส = 15 mA
รูปทรง หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ = แบบกลม
ชนิดมีขั้ว = เชื่อมต่ออย่างรวดเร็ว
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 111-6516 ในชุด RS PRO ขั้ว เดี่ยว โยนครั้งเดียว (SPST ) ล็อค สวิตช์ สวิตช์กด LED สีเขียว , IP40, 12 (เส้นผ่านศูนย์กลาง) มม., อุปกรณ์ติดตั้งตู้, 24 V AC/DC
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง