(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเปค
การทำงานของ สวิตช์ = การล็อค
ชนิดที่มีการยึดติด = อุปกรณ์ติดตั้งตู้
ไฟส่องสว่าง = ใช่
คอน หน้าสัมผัส = ขั้ว เดียว โยนครั้งเดียว (SPST)
ขนาดหน้าตัด = 16 (เส้นผ่านศูนย์กลาง) มม
เส้นผ่านศูนย์กลางแผงหน้าปัด = 16 มม
LED สี = น้ำเงิน ขาว
ระดับ IP = IP67
อัตราแรงดันไฟฟ้า = 36 V dc
กระแสไฟฟ้า หน้าสัมผัส = 2 A
รูปทรง หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ = แบบกลม
ชนิดมีขั้ว = ตะกั่วบัดกรี
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 175-9722 ในชุด RS PRO single ขั้ว single Throw (SPST ) ล็อคสีน้ำเงิน, สวิตช์ สวิตช์กด LED สีขาว, IP67, 16 (เส้นผ่านศูนย์กลาง) มม., ที่ อุปกรณ์ติดตั้งตู้,
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง