1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

RS PRO ขั้ว เดี่ยว ดับเบิลโยน (SPDT ) สวิตช์ สวิตช์กด LED สีขาวชั่วขณะ , IP67, 25.2 (เส้นผ่านศูนย์กลาง) มม., ตัว อุปกรณ์ติดตั้งตู้, อุปกรณ์แหล่งจ่าย

PUSH BUTTON SWITCH

RS PRO ขั้ว เดี่ยว ดับเบิลโยน (SPDT ) สวิตช์ สวิตช์กด LED สีขาวชั่วขณะ , IP67, 25.2 (เส้นผ่านศูนย์กลาง) มม., ตัว อุปกรณ์ติดตั้งตู้, อุปกรณ์แหล่งจ่าย
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,362.48/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
การทำงานของ สวิตช์ = ชั่วขณะ
ชนิดที่มีการยึดติด = อุปกรณ์ติดตั้งตู้
ไฟส่องสว่าง = ใช่
หน้าสัมผัส คอนฟิกูเรชัน = ขั้ว เดี่ยว ดับเบิลโยน (SPDT)
ขนาดหน้าตัด = 25.2 (เส้นผ่านศูนย์กลาง) มม
เส้นผ่านศูนย์กลางแผงหน้าปัด = 25.2 มม
LED สี = สีขาว
ระดับ IP = IP67
อัตราแรงดันไฟฟ้า = 250 / 125 V ac
กระแสไฟฟ้า หน้าสัมผัส = 16 A, 26 A
รูปทรง หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ = แบน
ชนิดมีขั้ว = เชื่อมต่ออย่างรวดเร็ว

รหัสสินค้า
175-8840 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,362.48

฿ 961.77

PUSH BUTTON SWITCH 1 ชิ้น 7 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 175-8840 ในชุด RS PRO ขั้ว เดี่ยว ดับเบิลโยน (SPDT ) สวิตช์ สวิตช์กด LED สีขาวชั่วขณะ , IP67, 25.2 (เส้นผ่านศูนย์กลาง) มม., ตัว อุปกรณ์ติดตั้งตู้, อุปกรณ์แหล่งจ่าย